- IO-Link
- Selección de productos
- Convertidor IO-Link y pantallas
Convertidores y pantallas IO-Link
En las máquinas y plantas existentes, a menudo se siguen utilizando sensores y actuadores con señales analógicas o binarias para supervisar y controlar los procesos. En el contexto de los proyectos de digitalización o modernización, los usuarios buscan formas sencillas de optimizar los procesos y aprovechar las señales y los datos existentes a nivel informático.
Para estas y otras aplicaciones, ifm ha desarrollado una amplia gama de convertidores IO-Link. Estos dispositivos coonvierten rápida y fácilmente señales estándar en señales IO-Link, y ofrecen muchas ventajas cuando se utilizan en sistemas de control o en el mundo de la informática. A diferencia de las señales de control tradicionales, IO-Link ofrece acceso completo a la inteligencia del sensor, diagnósticos mejorados y ventajas en términos de problemas de compatibilidad electromagnética (EMC).
Elige el convertidor que mejor se adapte a tus necesidades.
| Función | Entrada | Salida | Pantalla | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Conversión de IO-Link a señales analógicas | e IO-Link (maestro) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Conversión de IO-Link a señales analógicas | e IO-Link (dispositivo) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
e RTD (Pt100 o Pt1000) |
1x IO-Link |
Tapones térmicos | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
|||||
| Función | Entrada | Salida | Pantalla | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (dispositivo) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (entrada de pulso, habilitación de e ) |
1x IO-Link 1x DO o 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (entrada de contador, entrada de función « ») |
1 x IO-Link 1 x DO o 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 relé NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Función | Entrada | Salida | Pantalla | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Bluetooth en línea IO-Link Acceso (lectura) a una comunicación IO-Link existente entre el dispositivo y el maestro a través de Bluetooth y la aplicación para smartphone moneo blue. (incluida la memoria histórica) |
e IO-Link (dispositivo) |
IO-Link (maestro) con comunicación inalámbrica a través de Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| Adaptador Bluetooth IO-Link (lectura y escritura) a todos los dispositivos IO-Link (parámetros y valores de proceso) en un maestro IO-Link a través de Bluetooth y la aplicación para smartphone moneo blue. El maestro IO-Link también se puede configurar. |
e IO-Link (maestro) |
Comunicación inalámbrica a través de Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Malla Bluetooth El sistema Bluetooth Mesh consta de hasta 50 adaptadores Bluetooth EIO344 que se pueden emparejar con una estación base EIO404. Los adaptadores se conectan a sensores IO-Link (independientemente del fabricante) y transmiten datos de proceso a la estación base a través de Bluetooth. |
1 dispositivo IO-Link por EIO344 50 EIO344 por EIO404 |
Adaptador: Comunicación inalámbrica a través de Bluetooth Mesh + salida de conmutación digital Estación base: MQTT + REST-API |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Función | Producto | |
|---|---|---|
| IO-Link DISPLAY Puede mostrar valores de proceso, textos y códigos QR libremente definibles que se transmiten desde el PLC. |
E30391 | |
| IO-Link en línea DISPLAY Indica los datos y la información de un sensor IO-Link conectado. |
E30430 | |
| Máster IO-Link DISPLAY Muestra datos e información de los sensores IO-Link de ifm conectados a un maestro IO-Link. |
E30443 | |
| Pantalla multifuncional para supervisar señales analógicas estándar. Muestra dos valores transmitidos desde el maestro IO-Link a este dispositivo. Adquisición y cálculo de dos señales analógicas y salida a través de IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|