• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Convertidores y pantallas IO-Link
  2. Prolongador de impulsos

Prolongador de impulsos con IO-Link

Ruta de conexión entre el prolongador de impulsos, el sensor, la nube, el maestro, el sistema de control e IO-Link

Control por flancos frente a control por impulsos

Especialmente en procesos de conmutación cortos, la detección fiable de cada uno de los impulsos de conmutación de un sensor supone un reto para el sistema de control y los módulos de entrada correspondientes. Aquí es donde entra en juego el prolongador de impulsos: cada impulso de entrada, por corto que sea, se emite como una señal de conmutación con una duración definida en la configuración de entrada "controlada por flancos".

Si necesita las funciones de un relé temporizador, dispone de la configuración de entrada "controlada por impulsos". El retardo de conmutación se puede utilizar para suprimir impulsos de entrada cortos o retrasar la conmutación de las salidas. El retardo de desactivación mantiene activas las salidas durante el tiempo definido.
Gracias a la tecnología de conexión M12, el prolongador de impulsos se puede montar fácilmente sobre el terreno entre el sensor y el módulo de entrada. La parametrización se puede realizar en el propio equipo o a través de IO-Link.

Preguntas frecuentes sobre el prolongador de impulsos