- IO-Link
- Selección de productos
Descripción de maestros IO-Link
Los maestros IO-Link son el corazón de todas las soluciones de automatización basadas en IO-Link. Conectan sensores y actuadores compatibles con IO-Link directamente al nivel de control, lo que permite una comunicación digital constante hasta el nivel de campo.
Además de la transmisión pura de datos de proceso, los maestros IO-Link ofrecen numerosas funciones adicionales, como la detección automática de dispositivos, la parametrización y un diagnóstico completo, tanto a nivel local como remoto.
Interfaz inteligente entre sensores y PLC
Gracias a la compatibilidad con los protocolos comunes de bus de campo y TI, los maestros IO-Link pueden integrarse perfectamente en los sistemas PLC existentes y utilizarse simultáneamente para aplicaciones de la Industria 4.0, por ejemplo, para la supervisión del estado, el mantenimiento predictivo o la conectividad en la nube.
Ofrecemos el maestro IO-Link adecuado para tu aplicación y tus requisitos.
Para la automatización clásica con el PLC
Si deseas registrar sensores o controlar actuadores simples directamente a través del PLC, nuestras dos líneas de productos te ayudarán a encontrar la solución adecuada.
La gama StandardLine (AL11) es ideal para todas las tareas de automatización clásicas en las que prima la tecnología de sensores sencilla. Si buscas una buena relación calidad-precio y tu aplicación tiene requisitos básicos de rendimiento o funcionalidad, esta es la opción adecuada.
- Optimizado para aplicaciones sencillas: solo obtienes las funciones que realmente necesitas.
- IP67 para aplicaciones industriales e IP69K para procesos de limpieza.
- 4 puertos A y 8 puertos A para IO-Link
- Variantes para EtherNet/IP y PROFINET
- Funciones básicas de diagnóstico
- Ideal para aplicaciones con optimización de costes.
- Listo para configurar moneo
La gama PerformanceLine (serie AL14) es adecuada si tu sistema también necesita alimentar actuadores con mayores requisitos de potencia. Esto proporciona más potencia y flexibilidad por puerto sin sacrificar la simplicidad.
- Hasta 2 A por puerto IO-Link: permite el funcionamiento directo de válvulas, pinzas o motores pequeños sin necesidad de hardware adicional.
- Transferencia de tensión integrada: el menor esfuerzo de cableado ahorra espacio en el armario de control o en el campo.
- IP67 para aplicaciones industriales e IP69K para procesos de limpieza.
- 4 puertos A y 4 puertos B para IO-Link
- Variantes para EtherNet/IP y PROFINET
- Conector de alimentación con codificación L M12 con función de conexión en cadena para transmisión de tensión de hasta 16 A.
- Listo para moneo (básico)
Para PLC y digitalización (ruta en Y)
Si no solo quieres controlar tu máquina, sino también hacerla transparente para la conectividad en la nube, la monitorización de condiciones o el mantenimiento predictivo, nuestros maestros compatibles con IIoT te ofrecen la base adecuada.
La gama DataLine (AL13) es ideal para dar los primeros pasos hacia el IIoT. Permite acceder a los datos de la máquina tanto a través del PLC como de interfaces informáticas modernas, como MQTT o JSON.
- Esmpieza rápidamente con proyectos IIoT, sin cambiar la lógica PLC existente.
- Interfaces como MQTT/JSON facilitan la conexión con los sistemas informáticos, paneles de control o soluciones de monitorización de estado existentes.
- IP67 para aplicaciones industriales e IP69K para procesos de limpieza.
- 4 puertos A o 8 puertos A para IO-Link
- Variantes para EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT y Modbus TCP
- Conector de alimentación con codificación A M12
- Listo para moneo (avanzado)
La gama SolutionBlock (AL15) combina un maestro IO-Link y un dispositivo periférico en un solo equipo y permite una fácil conexión a los sistemas informáticos a través de Node-RED, MQTT y OPC UA integrados.
- Solución completa con todas las interfaces IT/OT: no se requieren módulos adicionales.
- Plataforma Linux integrada: ofrece la máxima flexibilidad para futuras aplicaciones de IoT.
- Capacidad multiprotocolo: Compatible con PROFINET y EtherNet/IP
- Cifrado basado en certificados y OPC UA: cumple con los requisitos típicos de los clientes finales y los departamentos de TI.
- MQTT y API REST en formato JSON con cifrado TLS
- Intérprete de IODD: traducción automática de datos de sensores a texto sin formato
- Compatibilidad con NTP: sincronización horaria precisa en la red
- Listo para moneo (avanzado)
La gama CabinetLine (AL19) ofrece la misma funcionalidad que la serie DataLine, pero está diseñada para su instalación en armarios de control. Es ideal para proyectos de modernización o centros de control.
- Alternativa IP20 que ahorra espacio para armarios de control, sin comprometer la funcionalidad.
- Perfecto para arquitecturas centralizadas, por ejemplo, en la automatización de edificios o parques de máquinas existentes.
- 8 puertos A para IO-Link
- Puerto MQTT/JSON IIoT
- Variantes para EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT y Modbus TCP
- Terminales Combicon para un cableado sencillo
- Listo para moneo (avanzado)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Topología en cadena (‘daisy chain’) | Energía + bus de campo + IIoT | Alimentación y bus de campo | Bus de campo | ||
| Alimentación | M12 codificación L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 codificación A o 3,9 A (US) |
Bornes con resorte 3,9 A (US) |
||
| Bus de campo | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotocolo | |||||
| Puerto IIoT | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Potencia de salida | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Limitación de corriente | por maestro US/UA | por puerto (ajustable) | por maestro | ||
| Medición de corriente | Sí | Sin | |||
| Tipo maestro de 8 puertos | 4 puertos B 4 puertos A |
8 puertos A | |||
| Tipo maestro de 4 puertos | 4 puertos B | 4 puertos A | |||
| Grado de protección | IP67 (naranja) IP69K (gris) |
IP20 | |||
|
Material Conector macho/hembra |
Latón niquelado (naranja) Acero inoxidable (gris) |
PA | |||