• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Maestro IO-Link
  4. Maestro IO-Link SolutionBlock

Maestro IO-Link SolutionBlock

Bienvenidos al futuro de la automatización industrial.

La industria moderna se enfrenta a exigencias cada vez mayores: requiere soluciones potentes, flexibles y compatibles que puedan integrarse a la perfección tanto a nivel de OT como de IT. El nuevo maestro IO-Link SolutionBlock de ifm cumple estos requisitos con una tecnología innovadora y una amplia gama de funciones desarrolladas especialmente para los retos de la Industria 4.0.

Descripción general del sistema

SolutionBlock en detalle

Ventajas de SolutionBlock

Multiprotocolo para PROFINET y EtherNet/IP

El soporte multiprotocolo integrado reduce significativamente la variedad de artículos para nuestros clientes. Gracias a su compatibilidad con PROFINET y EtherNet/IP, un único maestro IO-Link puede utilizarse en diferentes redes, lo que reduce la complejidad y los costes de almacenamiento. Esta versatilidad lo hace ideal para empresas que buscan soluciones flexibles y escalables.

Servidor OPC UA integrado

El servidor OPC UA integrado garantiza una integración fluida en las estructuras de datos IoT existentes. Esta plataforma de comunicación abierta e independiente del fabricante permite el intercambio de datos estandarizado entre diferentes dispositivos y sistemas. Esto aumenta la transparencia de los procesos y sienta las bases para el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones basadas en datos.

Integración con Node-RED

El entorno integrado Node-RED permite crear y personalizar fácilmente flujos de datos y procesos lógicos. Mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, los usuarios pueden preparar, combinar y procesar datos sin necesidad de tener conocimientos profundos de programación. Esto permite una rápida implementación de la lógica personalizada y una adaptación flexible de los procesos a requisitos específicos.

Intérprete de IODD

El intérprete de IODD permite la evaluación y traducción automáticas de los datos de los sensores. Los valores de proceso, como la temperatura o el caudal, no se muestran como datos brutos, sino en unidades comprensibles, como °C o m³/h. Esta función ahorra tiempo durante la integración y facilita el análisis de los datos.

Funcionalidad de conexión en cadena

La tecnología de conexión M12 estandarizada permite una conexión en cadena sencilla para la fuente de alimentación, el bus de campo y la comunicación IIoT. Esto se traduce en menos trabajo de cableado, una integración más sencilla y un ahorro considerable de costes. Esta función es una ventaja decisiva, especialmente en sistemas extensos o en áreas con espacio limitado.

Seguridad con OPC UA, MQTT(s) y HTTP(s)

La compatibilidad con OPC UA, MQTT y una API REST en formato JSON significa que el maestro IO-Link ofrece opciones de comunicación flexibles para aplicaciones IIoT modernas. Mientras que OPC UA y MQTT se basan en TCP/IP, la API REST permite el intercambio de datos a través de HTTP. JSON es un formato de datos estandarizado para la transmisión estructurada de información.
Además, el maestro IO-Link es compatible con OPC UA, MQTT y HTTPs, lo que permite una transmisión de datos segura. Estos protocolos garantizan que los datos estén cifrados y protegidos contra el acceso no autorizado, lo que supone una ventaja decisiva en un entorno industrial cada vez más interconectado y consciente de la seguridad. De este modo, el maestro IO-Link conecta los mundos de TI y TO con el máximo nivel de seguridad.

Reducción de datos mediante moneo

Muchos sensores proporcionan grandes cantidades de datos que no siempre son necesarios. La integración de moneo permite preprocesar y reducir estos datos. Esto minimiza la carga en las redes y los sistemas informáticos y garantiza un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Protocolo de tiempo de red (NTP)

Al integrar el Protocolo de tiempo de red (NTP), se garantiza la sincronización de los dispositivos de la red con una precisión de milisegundos. Esto es especialmente importante en aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico y en las que la coordinación precisa de todos los componentes del sistema es vital.

Conexión al sistema

Ejemplo de ruta en Y con SolutionBlock de ifm

Función y cableado de SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Comparación entre el maestro IO-Link y el producto SolutionBlock

       
AL13   SolutionBlock AL15   AL14
Funcionalidad de conexión en cadena
Para bus de campo
  Funcionalidad de conexión en cadena
Para la fuente de alimentación, el bus de campo y la comunicación IIoT.
  Funcionalidad de conexión en cadena
Para bus de campo y fuente de alimentación
Alimentación
Codificación A M12, 3,9 A (US)
  Alimentación
Codificación L M12, 16 A (US), 16 A (UA)
  Alimentación
Codificación L M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Bus de campo
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Bus de campo
AL159x: Multiprotocolo para
PROFINET y EtherNet/IP
 

Bus de campo
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Carga de corriente máxima total
300 mA
  Carga máxima total de corriente
4 A
  Carga máxima total de corriente
2 A
Entradas/salidas
16 configurables, 16 entradas digitales, 8 salidas digitales
  Entradas/salidas
16 configurables, 12 digitales
  Entradas/salidas
16 configurables, 12 entradas/salidas digitales
Servidor OPC UA   Servidor OPC UA
Facilita la integración en estructuras de datos IoT.
  Servidor OPC UA
MQTT/JSON
Admite adicionalmente solo HTTPs
  MQTT/JSON
También HTTPs/MQTTs para una transmisión segura de datos
  MQTT/JSON
Cifrado TLS   Cifrado TLS
Para una transmisión de datos segura y cifrada
  Cifrado TLS
Intérprete de IODD   Intérprete de IODD
Procesamiento de una variedad de IODD para convertir los datos de los sensores en información comprensible.
  Intérprete de IODD
Reducción de datos mediante moneo   Reducción de datos
mediante moneo

Optimización del volumen de datos y la carga de la red
  Reducción de datos mediante moneo
Compatibilidad con NTP   Compatibilidad con NTP
Sincronización horaria con precisión de milisegundos para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico.
  Compatibilidad con NTP
Ver AL13XX ➜  

Ver AL1590 (Coolant) ➜

Ver AL1591 (Food) ➜

  Ver AL14XX ➜

Preguntas frecuentes sobre SolutionBlock