• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Maestro IO-Link
  4. Maestro IO-Link StandardLine

Selección de productos StandardLine

Los maestros IO-Link de la gama StandardLine (serie AL11) ofrecen una sólida gama de funciones para tareas de automatización clásicas, ideales para aplicaciones en las que se busca un equilibrio entre rendimiento y coste.
Gracias a su enfoque en lo esencial, los equipos ofrecen una configuración sencilla y una conexión de sensores fiable para la automatización clásica.

Comunicación IO-Link rentable

Técnicamente, se basan en la misma plataforma que la gama PerformanceLine, pero sin fuente de alimentación en cadena y con una salida de corriente menor por puerto. Esto convierte a la gama StandardLine en una alternativa rentable para aplicaciones que no requieren actuadores potentes ni una distribución de energía avanzada.

Todas las variantes StandardLine utilizan el consolidado conector M12 con codificación A, que es fácil de integrar y está diseñado para cargas estándar. Con su robusto diseño IP67 o IP69K, son adecuados tanto para entornos industriales como para aplicaciones con procesos de limpieza.

Descripción general del sistema

Ventajas StandardLine

Alternativa rentable a la gama PerformanceLine
Ideal para aplicaciones sensibles al precio sin cargas de corriente elevadas ni cableado en cadena.

Comunicación IO-Link probada
Compatible con PROFINET y EtherNet/IP, para una fácil integración en entornos de control.

Suministro de energía estable por puerto para sensores
Suficiente para sensores IO-Link típicos y actuadores pequeños, con alta fiabilidad operativa.

Fácil instalación gracias a la tecnología de conexión M12
Montaje rápido y sin herramientas, perfecto para máquinas en serie y sistemas estandarizados.

Función y cableado StandardLine

StandardLine AL11xx

Productos StandardLine