- Convertidores y pantallas IO-Link
- Adaptador relé
Adaptador relé para aplicaciones de campo
Conmutación sin desvíos de 24 V CA o 32 V CC
Cada vez son más los componentes para la tecnología de automatización que pueden utilizarse sobre el terreno gracias al alto grado de protección IP y al sistema de conexión M12. Generalmente disponen de salidas de estado sólido con niveles de 24 V y corrientes de conmutación máximas entre 20 y 300 mA. Si se requieren otras tensiones, corrientes de conmutación más elevadas o una separación galvánica, los relés son una solución apreciada, para la que, sin embargo, hasta ahora era necesario un desvío a través de un armario eléctrico. Con los adaptadores relé de ifm, ahora se dispone de relés para aplicaciones de campo que se pueden conectar de forma fácil y fiable mediante el sistema de conexión M12 utilizado habitualmente.