• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Supply Chain Management
  2. Software per SAP
  3. Nuova Release 26.0
  4. Demand Planning

Funzionalità in evidenza dal Demand Planning

Grafica con tre colonne di mattoncini colorati, ciascuna con simboli di diagrammi e analisi, oltre a un calendario costruito con mattoncini che mostra la data del 1° febbraio 2025: simboleggia la pianificazione della domanda.

Demand Planning ripensato: più veloce, più preciso, più trasparente

Con la nuova Release, rendiamo il Demand Planning sensibilmente più performante. Che si tratti di gestione dinamica di lanci o dismissioni prodotto, di pricing flessibile o analisi approfondite, le nuove funzionalità offrono ai demand planner e ai team della supply chain esattamente ciò di cui hanno bisogno: più automazione, più trasparenza e una qualità di previsione nettamente superiore.
Dalla modellazione di serie temporali complesse, alla migrazione perfetta delle condizioni di prezzo, fino all’analisi di tutti i dati di pianificazione e degli indici di errore, ogni novità è progettata per rendere le decisioni più semplici, più fondate e più efficienti.

Scopri i punti salienti che portano davvero avanti la tua pianificazione.

Scarica e installa la Release 26.0

Nuove funzioni

Gestione di lanci o dismissioni prodotto: ciclo di vita sotto controllo

Con la nuova Release ampliamo il Demand Planning con un potente sistema di gestione di lanci o dismissioni prodotto che offre ai demand planner la massima flessibilità e rapidità. Grazie alla familiare funzione di modifica massiva nel foglio di pianificazione, in futuro sarà possibile modellare materiali nuovi o in esaurimento con pochi click, manualmente o sulla base di serie temporali esistenti.

La nuova finestra di dialogo guida intuitivamente il planner attraverso tutte le impostazioni rilevanti:

  • Scelta tra modellizzazione manuale o automatica basata su serie temporali esistenti
  • Controllo della creazione di serie temporali (assoluta o percentuale)
  • Definizione della durata di lancio o dismissione prodotto
  • Incremento o decremento percentuale personalizzato
  • Definizione del periodo di avvio e del valore iniziale
  • Eseguibile a livello di dettaglio o su livelli gerarchici superiori

Il risultato è una modellazione di nuovi lanci o dismissioni prodotto non solo più precisa, ma soprattutto decisamente più efficiente.

Modellizzazione più rapida e precisa di serie temporali di nuova introduzione o in fase di dismissione, senza interventi manuali.

Maggiore qualità delle previsioni, poiché è possibile utilizzare direttamente come base le serie temporali esistenti o i materiali di riferimento.

Massima flessibilità grazie a logiche di controllo assolute o percentuali e andamenti liberamente definibili.

Standard uniformi e riproducibili che rendono la pianificazione più trasparente e coerente.

 EXPLAINED CLICK BY CLICK

► Here's the video

 

Nuove funzioni

 

Migrazione delle condizioni e pricing: conversioni valore/quantità, ora completamente flessibili

Con la nuova funzione di pricing basata sulle condizioni SAP, la pianificazione delle vendite e dei volumi raggiunge un livello di precisione e automazione notevolmente superiore.

In alternativa, è possibile importare le condizioni personalizzate tramite upload CSV, così da rappresentare in modo flessibile logiche di prezzo individuali.

Ciò consente di convertire i valori in quantità (e viceversa) direttamente nello strumento di pianificazione, compresa l'elaborazione continua e il passaggio dei fabbisogni risultanti.

Acquisizione continua delle condizioni di prezzo SAP esistenti: meno manutenzione manuale, maggiore qualità dei dati.

Conversioni valori/quantità automatizzate direttamente nello strumento di pianificazione, per una pianificazione affidabile del fatturato e dei volumi.

Massima flessibilità grazie a condizioni liberamente definibili tramite upload CSV.

Nuove funzioni

Analisi dei dati per la pianificazione delle vendite: confrontare, comprendere, ottimizzare

Con il nuovo strumento di analisi, i demand planner e i manager della supply chain (SCM) hanno per la prima volta la possibilità di valutare centralmente tutti i dati di pianificazione e tutte le versioni di uno scenario, sia come grafico sia in formato tabellare.

Grazie a opzioni di selezione intuitive, è possibile analizzare e confrontare in modo mirato materiali, gerarchie di pianificazione, quantità e valori. In questo modo, la pianificazione delle vendite non solo diventa più trasparente, ma anche molto più fondata e più rapida da valutare.

Analisi completa di tutti i dati di pianificazione e delle versioni, dalla vista dettagliata fino a livelli aggregati.

Confronto diretto di materiali, quantità, valori e gerarchie per decisioni più fondate.

Piena trasparenza nella pianificazione del fatturato, che prima non era disponibile.

Nuove funzioni

Analisi degli indici di errore nella pianificazione delle vendite: qualità della pianificazione a portata di click

Con la nuova app "Analisi degli indici di errore", i demand planner e i manager della supply chain dispongono di un potente strumento per valutare la qualità della loro pianificazione in modo preciso, basato sui dati e in tempo reale.

L'app consente un'analisi dettagliata della qualità delle previsioni, su qualsiasi livello di aggregazione e tramite criteri liberamente selezionabili. A tal fine sono disponibili indicatori chiave e misure di errore, tra cui:

  • Deviazione del fatturato
  • Quota fatturato
  • WMAPE (Weighted Mean Absolute Percentage Error)
  • Forecast Accuracy

Grazie alle conversioni dinamiche dei valori, ad esempio nelle valute di destinazione, l’analisi della qualità della pianificazione diventa più trasparente e comparabile che mai.

Analisi accurata della qualità delle previsioni grazie a indici di errore centralizzati come WMAPE e Forecast Accuracy.

Valutazione flessibile su qualsiasi livello di aggregazione, dal materiale alla gerarchia complessiva.

Conversioni in tempo reale nelle valute di destinazione per risultati immediati e comparabili a livello globale.