- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- IO-Link-Master
- IO-Link-Master StandardLine
Produktauswahl StandardLine
Die IO-Link-Master der StandardLine (AL11-Serie) bieten einen soliden Funktionsumfang für klassische Automatisierungsaufgaben – ideal für Anwendungsbereiche, in denen Leistung und Kosten im Gleichgewicht sind.
Dank der Konzentration auf das Wesentliche bieten die Geräte eine einfache Einrichtung und zuverlässige Sensoranbindung für die klassische Automatisierung.
Kostengünstige IO-Link-Kommunikation
Technisch basieren sie auf der gleichen Plattform wie die PerformanceLine, jedoch ohne Daisy-Chain-Spannungsversorgung und mit einem geringeren Ausgangsstrom pro Port. Dies macht die StandardLine zu einer kostengünstigen Alternative für Anwendungsbereiche, die keine leistungsstarken Aktuatoren oder eine fortschrittliche Energieverteilung erfordern.
Alle StandardLine-Varianten nutzen den bewährten A-kodierten M12-Stecker, der einfach zu integrieren und für Standardlasten ausgelegt ist. Mit ihrem robusten IP67- oder IP69K-Design eignen sie sich sowohl für industrielle Umgebungen als auch für Anwendungsbereiche mit Reinigungsprozessen.
Kostengünstige Alternative zur PerformanceLine
Ideal für preissensible Anwendungsbereiche ohne hohen Leistungsbedarf oder Daisy-Chain-Verdrahtung.
Bewährte IO-Link-Kommunikation
Unterstützt PROFINET und EtherNet/IP – für eine einfache Integration in Steuerungsumgebungen.
Stabile Spannungsversorgung pro Port für Sensoren
Ausreichend für typische IO-Link-Sensoren und kleine Aktuatoren – bei hoher Betriebssicherheit.
Einfache Montage dank M12-Verbindungstechnik
Schnelle, werkzeuglose Montage – perfekt für Serienmaschinen und standardisierte Systeme.
StandardLine AL11xx