• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Industrien

Industrien im Überblick

Kein Anwendungsbereich ist wie der andere. Und jeder Anwendungsbereich bringt daher seine eigenen Anforderungen mit sich. Dies gilt auch und gerade für die Automatisierungstechnik. Wir haben unsere IO-Link-Master an diese Herausforderungen angepasst und unser Portfolio in zwei Bereiche gegliedert. Wir bieten IO-Link-Master für die Prozessautomatisierung und IO-Link-Master für die industrielle Automatisierung.

Hygienische Reinigungsfähigkeit und industrielle Robustheit

IO-Link-Master für die Prozessautomatisierung richten sich beispielsweise an Kunden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen und der chemischen Industrie. In diesen Bereichen gelten die höchsten Hygienestandards. Dank IP69K und der ausgewählten Materialien sind unsere IO-Link-Master für diese Anforderungen auch für regelmäßige, intensive Reinigungsprozesse bestens gerüstet.

Auch in der Industrieautomation spielen unsere IO-Link-Master ihre Stärken aus. Die robusten Geräte mit IP67-Gehäuse widerstehen Stößen, Vibrationen und den Auswirkungen von Schweißspritzern oder Industrieölen. Dadurch sind sie ideal für den Einsatz im Feld, direkt an der Maschine.

Wir helfen Ihnen, die ideale Lösung zu finden.

Ganz gleich, welche Branche Sie bedienen und welche Anforderungen diese mit sich bringt, wir haben die richtige Lösung für Sie. Gerne suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach dem richtigen Produkt – oder sogar nach einer Komplettlösung.

Orientierung leicht gemacht: Ihr Einstieg in die Automatisierung

Prozessautomatisierung – Food-Serie Fabrikautomation – Coolant-Serie
IO-Link-Master / Ethernet-Module / IO-Link-Module / Switches
  • IP69K
  • Dichtung: EPDM
  • Buchsen: Edelstahl 1.4404
  • IP67
  • Dichtung: FKM
  • Buchsen: Messing vernickelt
IO-Link-Master ➜
Verbindungstechnik ecolink
  • Griffkörper: PP
  • Arretierung: Edelstahl (316L/1.4404)
  • Dichtung: EPDM
  • Griffkörper: TPU, orange
  • Arretierung: Messing, vernickelt
  • Dichtung: FKM
ecolink-Verbindung ➜
IO-Link-Devices

Wir bieten geeignete Geräte für viele Anwendungsbereiche in der Prozessindustrie. Entsprechende Zulassungen (EHEDG und 3A), Konformitätserklärungen (EC1935/2004, FDA, FCM) und Geräteausführungen (Edelstahl, OPC (Open Plant Cleaning), einteilige Geräte) liegen für bestimmte Geräte vor.

Das größte IO-Link-Geräte-Portfolio mit Tausenden von Sensoren für die meisten Anwendungsbereiche in der Fabrikautomation. Wir bieten eine breite Palette von IO-Link-Devices, einschließlich Positions-, Prozess- und Bewegungssteuerung, Identifikation, Vibration und vieles mehr

IO-Link-Devices ➜

Industrien im Überblick

Ob Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Wasser und Abwasser, mobile Maschinen, Robotik oder Automobilindustrie – wir bieten für jede Branche die richtigen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen.

Wir unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele, die Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen und Prozesse durch Automatisierung zu optimieren.

Mit fundiertem Branchenwissen, innovativen Technologien und partnerschaftlicher Zusammenarbeit begleiten wir Sie auf dem Weg zur optimalen Lösung. Denn es sind Ihre Herausforderungen, die uns antreiben.