- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- IO-Link-Devices
IO-Link-Devices – Sensorik für die intelligente Industrie
Wir bieten Ihnen das größte Produktportfolio an IO-Link-Devices, um für jede Branche und jede Applikation die maßgeschneiderte Gesamtlösung zu realisieren. Wählen Sie aus Tausenden von Geräten und profitieren Sie dabei stets von den umfassenden Vorteilen der IO-Link-Technologie.
Unsere IO-Link-Sensoren liefern in der Regel gleich mehrere Prozesswerte. Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf eine Vielzahl sensorspezifischer Zusatzfunktionen, die Ihnen einen noch transparenteren Blick in Ihre Anlagen und Prozesse ermöglicht. Dank integrierter Diagnosemöglichkeiten und detaillierte Event-Codes erkennen Störungen frühzeitig und können schnell und gezielt reagieren – für maximale Anlagenverfügbarkeit.
Informieren Sie sich im Folgenden über unser breites Angebot an IO-Link-Geräten.
IO-Link ermöglicht eine verlustfreie Datenübertragung: Wandlungsverluste werden über die digitale Kommunikation ausgeschlossen, und äußere EMV-Störeinflüsse haben keinen Einfluss auf die Datenübertragung.
IO-Link ist feldbusunabhängig und kann in alle gängigen Feldbussysteme integriert werden. Auch die Integration in IIoT/IT-Systeme durch andere Kommunikationsformen ist möglich.
Geräte lassen sich schnell und einfach über IO-Link konfigurieren – auch aus der Ferne oder während des Betriebs.
Die Tasten- und Displaysperre bietet Schutz vor Manipulationen.
Die Backup- & Restore-Funktion sichert und stellt Parametersätze automatisch wieder her – es muss nur das Gerät ausgetauscht werden.