• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Produktauswahl
  3. Ethernet-Switches

Ethernet-Switches

Die kompakten 6-Port-Ethernet-Switches der AL30- und AL31-Serie bieten zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkverbindungen für industrielle Automatisierungs- und IIoT-Anwendungsbereiche.

Robuste Netzwerkerweiterung für Industrie und IIoT

Sie unterstützen relevante Automatisierungsprotokolle, sind für den Einsatz direkt im Feld – auch unter rauen Umgebungsbedingungen – konzipiert und können flexibel mit oder ohne Daisy-Chain verwendet werden. Die AL31-Serie verfügt zudem über eine leistungsstarke Spannungsversorgung und ist ideal für anspruchsvolle Maschinen- und Fahrzeugtechnik.

Ethernet-Switches im Detail

  • 6-Port-Switch (unmanaged) – kompatibel mit relevanten Automatisierungsprotokollen und IIoT-Anwendungsbereichen
  • Robustes Gehäuse – konzipiert für den Einsatz in rauen Industrien (IP67/IP69K)
  • Hohe Temperatur- und Spannungstoleranz – ideal für anspruchsvolle industrielle und mobile Maschinen (E20-Zertifizierung)
  • Hohe EMV-Resistenz – für zuverlässige Bedienung auch bei starken elektromagnetischen Störungen
  • Angepasste PROFINET-Version: Blockieren von LLDP/PTCP (Multicast-Adresse 01:80:C2:00:00:0E)
  • Geeignet für Systeme der Bildverarbeitung – z. B. für den Anschluss von Industrie- oder Überwachungskameras

StandardLine AL30

  • M12 A-kodiert Spannungsversorgung
  • 6 Ethernet-Anschlüsse
  • Varianten für verschiedene Feldbusse und/oder IIoT
  • Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit

PerformanceLine AL31

  • M12 L-kodiert Spannungsversorgung
  • Daisy-Chain-Spannungsversorgung
  • 6 Ethernet-Anschlüsse
  • Varianten für verschiedene Feldbusse und/oder IIoT
  • Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit

Produktübersicht

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy-Chain Power + Feldbus Feldbus
Power

M12 L-kodiert

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kodiert

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kodiert
6-Port
Version Unmanaged
Feldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Übertragungsrate 10 MBit/s
100 MBit/s
Blockierung LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Schutzart

IP67 (orange)

IP69K (grau)

Werkstoff

Stecker/Buchsen

Vernickeltes Messing (orange)

Edelstahl (grau)

Produktauswahl