• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link — Startseite
  2. Produktauswahl
  3. IO-Link-Master
  4. IO-Link-Master Dataline

Produktauswahl DataLine

Die DataLine IO-Link-Master (AL13-Serie) wurden speziell für Anwendungsbereiche entwickelt, die auf Datenerfassung, IT-Integration und Zukunftssicherheit ausgerichtet sind.

Die intelligente Lösung für Datenintegration und IIoT

Dank ihrer durchdachten Eigenschaften ermöglichen sie nicht nur den einfachen Anschluss von IO-Link-Sensoren mit 4 oder 8 A Ports, sondern bieten auch eine leistungsfähige IIoT-Schnittstelle mit MQTT/JSON – perfekt für die Übertragung von Sensordaten an übergeordnete Systeme und Cloud-Plattformen.

Mit ihrem robusten IP67- oder IP69K-Design eignen sie sich sowohl für industrielle Umgebungen als auch für Anwendungsbereiche mit Reinigungsprozessen. Die kompakte Bauform und der M12 A-kodierte Stromanschluss ermöglichen eine schnelle und sichere Integration – ohne großen Montageaufwand.

Systemübersicht

DataLine Vorteile

Direkte IT-Anbindung über MQTT/JSON
Zur einfachen Integration in Cloud- oder Edge-Systeme – ohne Gateway oder SPS.

Größere Transparenz durch Echtzeit-Datenzugriff
Zugriff auf Sensordaten parallel zur SPS-Kommunikation – ideal für Condition Monitoring, OEE oder Qualitätssicherung

Flexibel einsetzbar – für viele Protokolle geeignet
Versionen für PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT oder Modbus TCP und POWERLINK verfügbar

Geeignet für raue Umgebungen
Schutzart IP67 für den industriellen Einsatz, IP69K für hygienekritische Anwendungsbereiche mit Hochdruckreinigung

Kompakter Stromanschluss
Standardisiert M12 A-kodiert, zuverlässig, platzsparend

DataLine Funktion und Verdrahtung

DataLine AL13xx

DataLine FAQ

DataLine Produkte