- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- IO-Link-Master
Übersicht IO-Link-Master
IO-Link-Master sind das Herzstück jeder IO-Link-basierten Automatisierungslösung. Sie verbinden IO-Link-fähige Sensoren und Aktuatoren direkt mit der Steuerungsebene und ermöglichen so eine durchgängige, digitale Kommunikation bis in die Feldebene.
Neben der reinen Prozessdatenübertragung bieten IO-Link-Master zahlreiche Zusatzfunktionen wie automatische Geräteerkennung, Parametrierung und umfassende Diagnose – sowohl lokal als auch aus der Ferne.
Intelligente Schnittstelle zwischen Sensoren und SPS
Dank der Unterstützung gängiger Feldbus- und IT-Protokolle lassen sich IO-Link-Master nahtlos in bestehende SPS-Systeme integrieren und gleichzeitig für Anwendungsbereiche der Industrie 4.0 nutzen – zum Beispiel für Condition Monitoring, vorausschauende Wartung oder Cloud-Anbindung.
Wir bieten Ihnen den richtigen IO-Link-Master für Ihre Anwendungsbereiche und Anforderungen.
Für die klassische Automatisierung mit der SPS
Wenn Sie mit Sensoren oder Aktuatoren direkt über die SPS steuern wollen, finden Sie mit unseren beiden Produktlinien die richtige Lösung.
Die StandardLine (Serie AL11) ist ideal für alle klassischen Automatisierungsaufgaben, bei denen einfache Sensorik im Vordergrund steht. Wenn Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen und Ihre Anwendungsbereiche grundlegende Leistungs- oder Funktionsanforderungen haben, ist dies die richtige Wahl.
- Optimiert für einfache Anwendungsbereiche – Sie erhalten nur die Funktionen, die Sie wirklich benötigen.
- IP67 für Anwendungsbereiche in der Industrie und IP69K für den Hygienebereich
- 4x A-Ports und 8x A-Ports für IO-Link
- Varianten für EtherNet/IP und PROFINET
- Grundlegende Diagnosefunktionen
- Ideal für kostenoptimierte Anwendungsbereiche
- Bereit für moneo configure
Die PerformanceLine (Serie AL14) ist geeignet, wenn Ihr System auch Aktuatoren mit höherem Leistungsbedarf versorgen muss. Dies bietet mehr Leistung und Flexibilität pro Anschluss, ohne die Einfachheit zu beeinträchtigen.
- Bis zu 2 A pro IO-Link-Port – ermöglicht die direkte Steuerung von Ventilen, Greifern oder kleinen Motoren ohne zusätzliche Hardware.
- Integrierte Spannungsübertragung – reduzierter Verdrahtungsaufwand spart Platz im Schaltschrank oder im Feld.
- IP67 für Anwendungsbereiche in der Industrie und IP69K für den Hygienebereich
- 4x A-Ports und 4x B-Ports für IO-Link
- Varianten für EtherNet/IP und PROFINET
- M12 L-kodierter Stecker zur Spannungsversorgung mit Daisy-Chain-Funktion zur Spannungsübertragung bis 16 A
- Bereit für moneo (basic)
Für SPS und Digitalisierung (Y-Weg)
Wenn Sie Ihre Maschine nicht nur steuern, sondern auch für Cloud-Anbindung, Condition Monitoring oder vorausschauende Wartung transparent machen wollen, dann bieten unsere IIoT-fähigen Master die richtige Basis.
Die DataLine (AL13 Serie) ist ideal für Ihre ersten Schritte in Richtung IIoT. Sie ermöglicht den Zugriff auf Maschinendaten sowohl über die SPS als auch über moderne IT-Schnittstellen wie MQTT oder REST-API (JSON).
- Starten Sie schnell mit IIoT-Projekten – ohne Ihre bestehende SPS-Logik zu ändern.
- Schnittstellen wie MQTT/JSON erleichtern die Anbindung an bestehende IT-Systeme, Dashboards oder Condition Monitoring-Lösungen.
- IP67 für Anwendungsbereiche in der Industrie und IP69K für den Hygienebereich
- 4x A-Ports oder 8x A-Ports für IO-Link
- Varianten für EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und Modbus TCP
- M12 A-kodierter Stecker zur Spannungsversorgung
- Bereit für moneo (Advanced)
Der SolutionBlock (AL15-Serie) vereint IO-Link-Master und Edge-Device in einem Gerät und ermöglicht die einfache Anbindung an IT-Systeme über integriertes Node-RED, MQTT, OPC UA und REST-API.
- Komplettlösung mit allen IT/OT-Schnittstellen – keine zusätzlichen Module erforderlich.
- Integrierte Linux-Plattform – bietet maximale Flexibilität für zukünftige IoT-Anwendungsbereiche.
- Multi-Protokoll-Fähigkeit: Unterstützt PROFINET und EtherNet/IP
- Zertifikatsbasierte Verschlüsselung und OPC UA – erfüllt typische Anforderungen von Endkunden und IT-Abteilungen.
- MQTT und REST API im JSON-Format mit TLS-Verschlüsselung
- IODD-Interpreter: Automatische Übersetzung von Sensordaten in Klartext
- NTP-Funktionalität: Präzise Zeitsynchronisation im Netz
- Bereit für moneo (Advanced)
Die CabinetLine (Serie AL19) bietet die gleiche Funktionalität wie die DataLine, ist aber für die Montage in Schaltschränken konzipiert. Sie ist ideal für Nachrüstungsprojekte oder Kontrollzentren.
- Platzsparende IP20-Alternative für Schaltschränke – ohne Kompromisse bei der Funktionalität.
- Perfekt für zentralisierte Architekturen, z.B. in der Gebäudeautomation oder in bestehenden Maschinenparks.
- 8x A-Anschlüsse für IO-Link
- MQTT/JSON IIoT-Anschluss
- Varianten für EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und Modbus TCP
- Combicon-Klemmen für einfache Verdrahtung
- Bereit für moneo (Advanced)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy-Chain | Power + Feldbus +IIoT | Power + Feldbus | Feldbus | ||
| Power | M12 L-kodiert 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kodiert 3,9 A (US) |
Käfigzugfederklemmen 3,9A (US) |
||
| Feldbus | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotocol | |||||
| IIoT-Port | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Ausgangsleistung | 4 A | 2 A | 300 mA | ||
| Strombegrenzung | pro Master US/UA | pro Port (einstellbar) | pro Master | ||
| Strommessung | ja | nein | |||
| Typ 8-Port-Master | 4x B-Port 4x A-Port |
8x A-Port | |||
| Typ 4-Port-Master | 4x B-Port | 4x A-Port | |||
| Schutzart | IP67 (orange) IP69K (grau) |
IP20 | |||
|
Werkstoff Stecker/Buchsen |
Messing vernickelt (orange) Edelstahl (grau) |
PA | |||