- Sensor 3D inteligente O3M
- Seleção de produtos O3M
Sensor 3D inteligente O3M – Seleção de produtos
| Versão | Ângulo de abertura (°) | Nº do pedido | Unidade de iluminação infravermelha adequada |
|---|---|---|---|
| Sensor 3D móvel inteligente | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
| Sensor 3D móvel inteligente com "overlay" 2D/3D integrado |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
| Sensor 3D móvel inteligente | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
| Sensor 3D móvel inteligente com "overlay" 2D/3D integrado |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
| Sensor 3D móvel inteligente | 97 x 44 | O3M171 | O3M970 |
| Sensor 3D móvel inteligente com "overlay" 2D/3D integrado | 97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
| Câmera AI 2D/3D móvel | 97 x 44 (3D) 143x112 (2D) |
O3M372 | O3M970 |
Distância de operação e tamanho da imagem
| Tipo | Ângulo de abertura [°] | Distância de operação [m] | Tamanho do campo de visão [m] |
|---|---|---|---|
| O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
| 10 | 14 x 4,1 | ||
| 15 | 21 x 6,5 | ||
| 30 | 42 x 12,2 | ||
| O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
| 10 | 21,8 x 5,7 | ||
| 15 | 32,7 x 8,6 | ||
| 30 | 65 x 17 | ||
| O3M171 O3M271 O3M372 |
97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
| 10 | 22,6 x 8,1 | ||
| 15 | 33,9 x 12,1 | ||
| 30 | 67,8 x 24,2 |