You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Sensor 3D inteligente O3M
  2. Tecnologia

Sensor inteligente 3D O3M - Tecnologia

Tecnologia PMD de tempo de voo (time of flight)

Com a tecnologia PMD (Photonic Mixer Device) de tempo de voo (time of flight), cenas e objetos são detectados com apenas uma captura de imagem tridimensional e sem distorção por movimentos. A cena a ser medida é iluminada com uma luz infravermelha modulada e invisível e a luz refletida bate no sensor PMD.

Sistema de medição potente

Com a tecnologia patenteada PMD, é possível alcançar uma alta repetibilidade dos dados de medição, mesmo em materiais com diferentes graus de reflexão. O sistema de medição multifásico utilizado detecta até mesmo interferências causados por uma forte formação de poeira ou névoa de água.

Algoritmo altamente desenvolvido

Com algoritmos altamente desenvolvidos do setor automotivo e uma taxa de medição de até 50 imagens/segundo, o sensor garante um cálculo rápido e confiável das informações 3D. Graças à luz infravermelha especialmente modulada, é possível alcanças uma taxa de detecção alta constante mesmo em materiais com diferentes intensidades de reflexão. E isso com um tempos de resposta mínimo de 40 ms.

Funções de autodiagnóstico

Interfaces como CAN com J1939 ou CANopen e Fast Ethernet estão integradas como padrão. As funções de autodiagnóstico que vão desde o sensor até a unidade de iluminação infravermelha informam a qualquer momento sobre a condição do sistema.