• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Общ преглед
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Здрав HMI за използване в мобилни машини

Здрав HMI CR1102 с 10-инчов дисплей и CR1204 с 12-инчов дисплей от ifm

Дисплеи с висока разделителна способност, удобно програмиране и максимална свързаност: това е семейството ecomatDisplay. Здравите HMI (Интерфейси човек-машина) са оптимизирани за използване в кабини и на външни площи на мобилни машини и са идеално пригодени за употреба в тежки условия. Здравите интерфейси „човек-машина“ (HMI) предлагат възможно най-добрата четимост както в изключително светла, така и в тъмна среда и са оптимално защитени от влага благодарение на високата си степен на защита (IP65 / IP67) и оптичното свързване. Интегрираният високопроизводителен PLC е свободно програмируем с помощта на CODESYS 3.5 или Qt, като предлага на потребителя максимална гъвкавост, както и надеждно изпълнение на задачи по визуализация и работа.

Широкото разнообразие от интерфейси, като CAN, аналогово видео, USB 2.0 и Ethernet, осигурява максимална свързаност. Вграденият часовник в реално време позволява също така маркиране на времето на регистрираните данни за по-добра проследимост.

Студ, жега, прах, вибрации, вода и лед не могат да повредят ecomatDisplays. Външните качества на здравите HMI панели също имат с какво да се похвалят. Отлят метално-алуминиев корпус и закалено предно стъкло, които могат да издържат дори на екстремни външни условия. Здравите HMI панели могат да се използват с установената RAM система за монтиране или като вградени устройства. Независимо дали се използва в портретен или пейзажен режим, ecomatDisplay е просто впечатляващ във всяка позиция.

ecomatDisplay детайли

Предимства на продукта ecomatDisplay

Висока разделителна способност
Здравият дисплей с висока разделителна способност на HMI предлага до 16,7 милиона цвята и оптимална четливост дори в ярки и тъмни среди благодарение на вградения сензор за осветеност (до 1100 cd/m2 или с възможност за регулиране до 1%).

Пълен контрол на функциите
Мощният многоядрен процесор позволява висококачественото показване на графики с висока разделителна способност, както и надеждното обработване на функциите на устройството и приложната програма.

Специално проектирани
4,3", 5", 7", 10", 12" или 12,3" – клавиши, сензорен екран или само дисплей – портретен или пейзажен формат – вграден или повърхностен монтаж – здравите HMI панели от серията ecomatDisplay предлагат правилното устройство за всяко приложение.

Комуникативност
Независимо дали става въпрос за CAN, Ethernet или USB, благодарение на голямото разнообразие от интегрирани протоколи, ecomatDisplays комуникират безпроблемно, като по този начин гарантират гъвкавост на мрежата.

Гъвкав и модулен
Независимо дали е необходима версия със сензорен екран или бутони, всички надеждни HMI панели могат да бъдат заредени с един и същ фърмуер и приложение. Това означава, че устройствата могат да се избират и използват гъвкаво в зависимост от изискванията, без да е необходим допълнителен софтуер или програмиране.

Преглед на системата

Пример за общ преглед на системата с продуктите на ifm ecomatDisplay CR1102 с 10-инчов дисплей, мобилен IoT Gateway CR3171, ecomatController CR721S, ioControl CR2042, енкодер и RFID

Като сърцето на мобилната машина, ecomatDisplay притежава истински талант за комуникация. За удобна работа са налични версии със сензорен екран и/или RGB клавиатура. Ако ecomatDisplay се използва само за показване на информация, са налични и подходящи модели без функции за въвеждане на данни.

Благодарение на многото различни системни сензори, като например сензора за осветеност, функциите могат да бъдат удобно наблюдавани и управлявани. Например, възможно е яркостта да се регулира автоматично или бордовото напрежение да се отчете бързо и лесно.

EcomatDisplay е също така истински универсален инструмент, когато става въпрос за комуникация. Поддръжката на широк спектър от комуникационни протоколи, като Modbus server/client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet протоколи TCP/UDP, мрежови променливи чрез Ethernet или USB, OPC UA, Profibus и EtherCAT, осигурява безпроблемна комуникация с други интерфейси.

Потребителят има достъп и до PDF преглед, както и до видео и аудио плейъри. Докато видео плейърът и PDF прегледът играят особено важна роля в областта на поддръжката, диагностиката и обслужването, аудио плейърът може да се използва например за гласови предупреждения, като по този начин подпомага потребителя директно по време на работата на машината. Освен това, генераторът на QR кодове може да се използва за висококачествена информация за поддръжка.

Много мобилни машини работят в близост до хора, животни и други машини. Функциите на камерата са от жизненоважно значение за максимална безопасност по време на работа. EcomatDisplay отговаря на тези специални изисквания с помощта на динамична интеграция на камера за разпознаване на хора и наблюдение на работната зона. Динамичната интеграция на камерата е налична както за аналогови, така и за цифрови камери и включва, наред с други неща, функция за наслагване. Това означава, че предупрежденията могат да се прожектират директно върху изображението от камерата, за да предупреждават оператора на машината навреме. Всички тези характеристики и функционалности правят ecomatDisplays истински универсални устройства, които са идеално подходящи за използване в мобилни машини.

Пример за приложение

Видео на продукта

Често задавани въпроси за мобилния HMI

Продукти