- Общ преглед
- ecomatRelay
ecomatRelay – повече от просто разширение за I/O свързване
ecomatRelays са перфектните разширения за специални приложения или гъвкаво свързваеми I/O. Независимо от релето или приложението, всички ecomatRelays са сертифицирани по E1, устойчиви на вибрации, с IP 67 – с една дума, проектирани от А до Я за използване в мобилни машини.
Благодарение на внедряването на протокола CANopen, всички продукти от серията ecomatRelay могат да бъдат интегрирани в концепцията за управление изключително ефективно. Чрез картографиране на променливите, интегрирането може да се извърши в няколко лесни стъпки; децентрализираната архитектура може да демонстрира своите предимства, без да създава впечатление за отделни устройства при програмирането.
С ecomatRelays, разбира се, към системата могат да се добавят нормални входове и изходи. Въпреки това, специални приложения също могат да бъдат картографирани. Например, ecomatRelay / 1H10A (CR3025) има PWM-управляван H мост. Това означава, че DC двигателите могат да се управляват само с две променливи. Едната променлива определя целевата стойност, а другата – посоката на въртене. Но това не е всичко – изходите на H-моста могат да доставят до 10 A.
Опростена интеграция
Благодарение на интеграцията на CANopen, децентрализираните ecomatRelays могат да бъдат интегрирани в концепцията за управление само с няколко стъпки.
Децентрализирано I/O разширение
Опростено разширение за входове и изходи Независимо дали като стандарт, във варианти на продуктите или за допълнително оборудване, ecomatRelays винаги са перфектното допълнение.
Специални приложения
ecomatRelays лесно се справят дори със сложни или специални изисквания. Независимо дали става въпрос за цифрови или аналогови входове, PWM-управлявани изходи, H-мостове или дори изходи с висок ток, ecomatRelays може да се справи с всичко!
Здрав
С тяхната здрава конструкция, висока степен на защита (IP 67) и поддръжка на 12 V и 24 V бордови захранвания, ecomatRelays са идеално подходящи за използване в мобилни машини.