• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Общ преглед
  2. ISOBUS gateway

ISOBUS gateway – ефективното интелигентно земеделие стана лесно

ISOBUS gateway CR3122 от ifm

ISOBUS gateway позволява интегрирането на ISOBUS функциите, свързани с интелигентното земеделие, в програмата за управление на селскостопанските прикачени устройства. Благодарение на предоставената библиотека с функции ISOBUS, визуализацията на прикачения инструмент може да се конфигурира бързо и удобно с помощта на CODESYS. В нито един момент не е необходимо специално ноу-хау за ISOBUS.

Благодарение на оптимизираната обработка на данните се предават само стойностите, които ще се визуализират на дисплея на трактора. Това значително намалява натоварването на bus-шината за данни. Между другото, тракторът не се нуждае от нов дисплей за тази цел. Съществуващото устройство може да се използва. Друго предимство е предварително конфигурираната визуализация, което прави допълнителен дизайнер на маски ненужен.

ISOBUS gateway може да бъде удобно свързан чрез M12 конектор. Може ли ISOBUS да бъде допълнително оборудван? Това може да се направи просто с ISOBUS gateway, тъй като той може лесно да се свърже с всеки мобилен контролер на ifm чрез CAN интерфейса.

Освен това, за използването на сертифицирания от AEF ISOBUS gateway не се заплащат допълнителни лицензионни такси. Защо да чакате още? Време е да започнете с ефективно интелигентно земеделие.

Подробности за ISOBUS gateway

Предимства на продукта ISOBUS gateway

Опростена ISOBUS интеграция

С ISOBUS gateway функциите на ISOBUS могат да бъдат прехвърлени към програмата на контролера лесно и удобно. Не е необходимо да имате познания за ISOBUS.

Прецизно земеделие

Без почти никакви допълнителни усилия, скоростта на разпръскване може да се регулира с изключителна точност.

Включи и работи

С ISOBUS gateway няма проблем да се използва съществуващият дисплей в трактора.

Здрав

С тяхната здрава конструкция, висока степен на защита (IP 65 / IP 67) и поддръжка на 12 V и 24 V бордови захранвания, ISOBUS gateway е идеално подходящ за използване със селскостопанска техника.

Преглед на системата

ISOBUS gateway CR3122 от ifm с ISOBUS функционалности и виртуален терминал

В допълнение към виртуалния терминал и функцията AUX-N (допълнителна контролна функция), функциите за автоматизация TC-Basic, TC-Geographic и TC-Section Control на интелигентния земеделски интерфейс „Task Controller“ също могат да се използват изцяло чрез gateway ISOBUS.

И какво е предимството?

С TC-BAS могат да се събират данни за общото използване на машината. Те включват, например, дължината на разпръскване и абсолютното количество разпръскване. С помощта на TC-GEO целевата скорост на разпръскване се определя с точност до сантиметър въз основа на текущата позиция. Прецизното разпръскване следователно не е проблем. В същото време се изготвя документация с контрол на позицията за извършената работа. С TC-SC се избягва и припокриването или двойното разпръскване чрез активно управление на секциите.

Тези функции значително намаляват натоварването на оператора на машината, свеждат разходите за материали до необходимия минимум и предпазват околната среда от пренасищане. Чрез дисплея, монтиран на трактора, текущите данни за процеса се показват в реално време и се дава възможност за взаимодействие с машината.

Пример за приложение

ЧЗВ

Продукти