- Общ преглед
- Контролер ecomat
ecomatController: Мощни мобилни контролери – сейфти и стандартни
Контрол на множество входове и изходи със стабилна и надеждна максимална производителност дори при най-неблагоприятни условия? Няма проблем за ecomatControllers на ifm.
Топлина, студ, мръсотия или постоянни вибрации – мобилните машини често са изложени на екстремни условия на околната среда. Суровите условия са предизвикателство за всички използвани компоненти, но не представляват проблем за ecomatController. Компактният и здрав метален корпус осигурява оптимална защита на контролера от външни влияния.
Перфектно защитен отвън, вътрешните качества на контролера също са впечатляващи. Въпреки че мощните 32-битови микроконтролери осигуряват много кратки цикли, никоя приложна програма не е твърде сложна за голямата програмна памет. EcomatControllers също така изпълняват сложни алгоритми надеждно и без никакви проблеми.
TÜV-сертифицирана безопасност – бързо и лесно
Всички версии на ecomatController, свързани с безопасността, са сертифицирани за функционална безопасност съгласно SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) и AgPL d (ISO 25119). Два независими контролера – един за стандартни и един за сейфти приложения – в едно устройство позволяват лесно и ефикасно внедряване дори на сложни концепции за безопасност. Предоставянето на сертифицирани от TÜV библиотеки за безопасност и функционални блокове също намалява количеството програмиране и документация, необходими за функциите за безопасност.
Мощна
С вградения си 32-битов контролер, голяма работна памет и CAN свързаност, ecomatController е мощен универсален инструмент.
Здрав
Устойчив на вибрации, влага и екстремни околни температури и идеално подходящ за използване в мобилни машини със степен на защита IP 65 / IP 67.
Надеждни
Версии за използване в свързани с безопасността приложения
Лесна експлоатация
ecomatControllers могат да бъдат програмирани лесно и удобно с CODESYS 3.5 в съответствие с IEC 61131-3. Само това спестява време, докато предоставените функционални библиотеки гарантирано повишават ефективността.
Гъвкав
Подлежащи на конфигуриране I/O портове: цифрови, аналогови, PWM
EcomatController е сърцето на мобилната машина. Поставен директно на мястото си на машината или скрит от погледа в контролния шкаф, той непрекъснато осигурява максимална производителност. С до 124 конфигурируеми входа и изхода, той е идеален и за сложни приложения.
В допълнение към цифровите входове и изходи, всички ecomatControllers разполагат и с аналогови портове. А ако имате нужда нещата да станат бързо? Няма проблем за здравите мобилни контролери – входовете могат да се използват и за бързи сигнали до 30 kHz. Всички входове и изходи са надеждно защитени срещу повреди и претоварвания, за да се гарантира, че нищо няма да се обърка, дори и в случай на сериозни предизвикателства.
Всички ecomatControllers разполагат и с няколко CAN интерфейса. Данните могат да се прехвърлят към децентрализирани модули за вход/изход (напр. ioControl) или към здрав HMI (напр. ecomatDisplays) чрез тези интерфейси, използвайки протокола CANopen. Тъй като разполагат с няколко CAN интерфейса, ecomatControllers могат да се използват и като gateways, което позволява контролните и диагностичните данни от двигателите, например, да се обработват директно чрез протокола SAE-J1939. Не само че задачите по обслужване и поддръжка могат да се изпълняват бързо чрез два Ethernet интерфейса, но могат да се използват и избрани протоколи като TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP и персонализирани извлечения от CIP Safety.