- Ултразвукови сензори
- Продуктова гама
- Компактна конструкция
Компактна конструкция кюб M18
Ултразвуковите сензори на ifm в компактен кюб дизайн M18 предлагат особено малка сляпа зона, голям диапазон на регистриране и висока разделителна способност. Кубичните сензори са предназначени за използване в приложения с ограничено пространство за монтаж. Благодарение резбата M18 и насочения надолу конектор, този тип е изключително подходящ за приложения за транспортно оборудване.
Ключови характеристики:
- Кубичен корпус M18
- Малка сляпа зона
- Диапазони до 1,2 m
- Вибрирането на акустичния преобразувател намалява отлагането на прах.
- Цифров или аналогов изход за измерваната стойност
- Безконтактно и непрекъснато измерване на разстояние
Добавена стойност благодарение на IO-Link:
- Лесна настройка на параметрите
- Предаване на измерената стойност с точност до милиметри
- Диагностични възможности: напр. брояч на работните часове и качество на отразения сигнал