- Ултразвукови сензори
- Продуктова гама
- Малка сляпа зона
Малка сляпа зона и диапазони до 2,2 m
Ултразвуковите сензори на ifm в корпус M18 предлагат особено малка сляпа зона и диапазон на регистриране до 2,2 m, които обикновено се постигат само от сензори със значително по-голяма конструкция. Сензорите работят надеждно дори при силно замърсяване и могат да се използват в приложения, където фотоелектричните сензори достигат своите граници.
Ключови характеристики:
- Тип M18 като дифузно-рефлекторен сензор или ретро-рефлекторен сензор
- Много малка сляпа зона
- Диапазони до 2,2 m
- Вибрирането на акустичния преобразувател намалява отлагането на прах.
- Цифров или аналогов изход за измерваната стойност
- Безконтактно и непрекъснато измерване на разстояние
Добавена стойност благодарение на IO-Link:
- Лесна настройка на параметрите
- Предаване на измерената стойност с точност до милиметри
- Диагностични възможности:
напр. брояч на работните часове и качество на отразения сигнал