• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Представени продукти
  3. PQ сензор за налягане

Сензор за налягане за пневматични приложения

PQ Cube е идеалният избор за пневматични приложения от всякакъв вид. Независимо дали става въпрос за вакуумни и захващащи приложения, или за устройства за поддръжка - PQ Cube впечатлява с дълготрайната си работа.

Не само вътрешните стойности са убедителни. Дисплеят от 1” ясно показва стойностите на процеса в различни оформления, докато точките на превключване се сигнализират чрез светодиоди. Настройката също е бърза и лесна снавигацията за инсталиране.

PQ Cube в детайли

Продуктови предимства на PQ Cube

За универсална употреба

PQ Cube с доказаната на пазара измервателна клетка е подходящ за широк спектър от пневматични приложения, които включват устройства за поддръжка, хващачи и мониторинг на налягането в цилиндрите.

Пълен графичен 1” TFT дисплей и светодиоди за точка на превключване

Стойностите на процеса, точките на превключване и друга информация, достъпна чрез IO-Link, могат да бъдат прочетени с един поглед на дисплея. Различни оформления на дисплея с ясна промяна на червено-зеления цвят могат да бъдат гъвкаво избрани за визуализация.

Навигация за инсталиране

Сензорът за налягане PQ може да се настрои бързо и лесно с помощта на навигацията за инсталиране. Навигацията Ви води през процеса на настройка на общо 9 езика и изисква всички съответни атрибути за Вашето приложение. Последващите и допълнителни промени могат да се правят гъвкаво чрез IO-Link или на самото устройство с помощта на 3-те бутона.

Виртуалният PQ като манекен за натискане

Вижте сами дисплея и навигацията за инсталиране в нашия манекен за натискане. Фиктивното натискане може да се различава от оригинала и да не отразява всички функции!

Отворете менюто или настройката за инсталиране / потвърдете въвеждането
Навигация в менюто
Назад

Приложения

Обработка на сгъстен въздух

Обработката на сгъстен въздух е съществен фактор за функционалността и експлоатационния живот на пневматичните системи. Благодарение на усъвършенстваната концепция за монтаж, сензорът за налягане може да бъде монтиран във Вашето устройство за поддръжка без нужда от адаптери, което го прави идеален компонент за обработка на сгъстен въздух.
Чрез пълния графичен 1" дисплей можете да видите по всяко време дали стойностите на процеса са в целевия диапазон.

Мониторинг и измерване на налягането в системата

За гладка работа на Вашата инсталация, PQ Cube следи надеждно налягането в системата в диапазон на измерване от -1 до 16 бара.
Работата и настройката на сензора е бърза и лесна чрез 3-те бутона и интуитивната навигация в менюто. Настройката се поддържа от навигацията за инсталиране, която е налична на 9 различни езика.

Приложения с вакуум и захващане

При вакуумни приложения и приложения за захващане, характеризиращи се с бързи промени в посоката, PQ Cube винаги остава функционален благодарение на своята здравина. Освен това промяната на червения/зеления цвят на дисплея осигурява ясна визуализация на стойността на процеса. По този начин операторът на инсталацията може веднага да види дали предметът е бил взет правилно или не.

При монтаж на сензорите можете да избирате между стенен, DIN шина и панелен монтаж.

Гъвкави опции за монтаж

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Прозрачни процеси
    В допълнение към текущото налягане, температурата на устройството и средата също се извеждат ациклично чрез IO-Link. Това ви позволява лесно да следите процеса си по всяко време.
  • Регистриране и симулиране на стойности и събития на процеса
    В допълнение към показването и регистрирането на стойностите на процеса, различни събития могат също да бъдат записвани и симулирани чрез IO-Link. Те включват работните часове от пускането в експлоатация, броя на събитията на свръхналягане и циклите на превключване на двата изхода.
  • Пренос на данни без загуба с технология за свързване без екраниране
    IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни.
  • Гъвкава конфигурация дистанционно или директно на HMI
    Сензорът за налягане може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link - дистанционно или по време на процеса.

Продукти