• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Клетки за измерване на налягането

Преглед на технологиите на ifm за клетки за измерване на налягане

Разберете кои технологии се използват в кой сензор и какви предимства и недостатъци предлагат.

Керамично-
капацитивни
Мембранно уплътнение Тензометрични датчици
от неръждаема стомана
Пиезорезистивни
Диапазон на налягане 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Вакуумна устойчивост -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Защита срещу претоварване
Здравина
Дълготрайна стабилност
Точност
Размер на корпуса
Устойчиви на
отклонение, дължащо се на момента на затягане
Температура
Агресивна среда
Цена €€€ €€€ €€ €

не е наличен
условно подходящ

Керамично-капацитивна измервателна клетка.

Дизайн и функция на керамичната капацитивна измервателна клетка

Когато се приложи налягане, разстоянието между мембраната и основното тяло се променя и това променя капацитета между електродите. Тази промяна в капацитета се анализира и след това се преобразува в стандартен промишлен изходен сигнал.

Какво прави измервателната клетка специална

  • Изключителна здравина, висока устойчивост на налягане и високо налягане на разрушаване
  • Работа без отклонение над 100 милиона цикъла на налягане
  • Висока дългосрочна стабилност и повторяемост
  • Суха измервателна клетка без течност за мембранно уплътнение за висока надеждност на процеса

Предимства

  • Устойчивост на динамични пикове на налягането и кавитация
  • Устойчивост на агресивни и абразивни среди
  • Минимално влияние на температурата върху керамичната измервателна клетка
  • Керамиката не старее и не се изхабява

Недостатъци

  • Сложен монтаж на измервателната клетка в сензора, следователно голям корпус и по-високи разходи
  • Изисква се уплътняване на измервателната клетка към технологичната връзка
  • Приложения с газ над 25 бара са възможни само в ограничена степен


Продукти с керамично-капацитивна измервателна клетка

Варианти Хигиенни Индустриални
С дисплей PI PE, PNxx9X Към сензорите за налягане
Без дисплей PM PA, PX, PP, PL15
С аналогов дисплей PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Мембранно уплътнение

Дизайн и функциониране на измервателната клетка с мембранно уплътнение

При технологията на мембранните уплътнения налягането на процеса не се прилага директно към сензора, а се предава чрез мембрана с пълнеща течност зад нея. Самата мембрана отделя средата в процеса от сензорната система. Тя е гъвкава и се деформира, когато върху нея се упражнява натиск. Зад мембраната се намира специална течност за пълнене (обикновено масло), която прехвърля налягането от мембраната към реалния сензор за налягане.

Какво прави измервателната клетка специална

  • Устойчивост на високи температури

Предимства

  • Възможност за компактен дизайн с предно вграждане
  • Ниска податливост на температурни промени

Недостатъци

  • Чувствителна мембрана
  • Пиковете на налягането могат да причинят непоправими щети
  • Ако мембраната се повреди, течността от уплътнението на мембраната може да излезе и по този начин да замърси средата.
  • Металните мембрани могат да корозират


Продукти с измервателна клетка с мембранно уплътнение

Варианти Хигиенни Индустриални
С дисплей PI22xx, PI23xx Към сензорите за налягане
Без дисплей PL54

Измервателна клетка от неръждаема стомана с тензометрични датчици

Дизайн и функция на измервателната клетка от неръждаема стомана с тензометрични датчици

В тези измервателни клетки тензометричните датчици под формата на резистори са прикрепени към задната част на мембраната от неръждаема стомана и са свързани като Уитстонов мост. Ако върху измервателната клетка се упражнява натиск, мембраната се деформира. Това води до пропорционална промяна на изходния сигнал на мостовата верига, която се отчита от електрониката и се преобразува в стандартен за индустрията изходен сигнал.

Какво прави измервателната клетка специална

  • Висока дългосрочна стабилност
  • Напълно заварена измервателна клетка без уплътнение
  • Малък дизайн, ниска цена
  • Подходящ за газове до 600 bar

Предимства

  • Бързо време за реакция на стъпката
  • Високо разрушаващо налягане
  • Идеален за индивидуални и групови поръчки

Недостатъци

  • При приложения с динамични налягания и кавитация се препоръчва използването на амортизиращ елемент или ограничител.


Продукти с измервателна клетка от неръждаема стомана

Варианти Тип
С дисплей PNxx7x > 100 bar Към сензорите за налягане
Без дисплей PT, PU, PV
С пръстени за настройка PK

Пиезо-резистивни сензори

Дизайн и функция на пиезорезистивната измервателна клетка

Пиезорезистивният ефект описва промяната на електрическото съпротивление на даден материал, причинена от натиск или сцепление. Тази промяна в съпротивлението се открива от мостова верига (R1 - R4) и се преобразува в стандартен за индустрията изходен сигнал.

Какво прави измервателната клетка специална

  • Вакуумна и устойчива на замърсяване измервателна клетка, благодарение на покритието
  • Подходящ за пневматични сензори

Предимства

  • Малък сензорен елемент

Недостатъци

  • Подходящи само за пневматика и инертни газове


Продукти с пиезорезистивна измервателна клетка

Варианти Тип
С дисплей PQS, PQC Към сензорите за налягане
Потопяем преобразувател на налягане PS