• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Новини
  3. Индустриален сензор за налягане PL

Екраниран сензор за налягане за индустриални приложения

Правилният избор за ограничени пространства и вискозни среди

Навсякъде, където вискозни среди като адхезиви, лепило или уплътнители се пренасят през тръби под точно и високо налягане, компактният преобразувател за налягане G1/2 PL15 е идеалният избор.

Разгледайте функциите на PL15 в нашия интерактивен модел.

Какво казват нашите клиенти

Екранираният дизайн и гъвкава концепция за уплътняване
Екранираният дизайн на PL15 не предлага мъртво пространство за залепване към средата. Никакви остатъци от боя или изплакване не могат да се натрупат и да компрометират качеството на нашите бои.”
Мениджър поддръжка -Relius Farbenwerke GmbH
Здрава, керамична измервателна клетка - най-добрата по рода си
Керамичната измервателна клетка трайно издържа на тежки, абразивни среди и осигурява добра дълготрайна стабилност.”
Клиент в производството на керамика
Малък и компактен корпус
Благодарение на малкия размер на PL15, ние можем да намалим свободното пространство около точките на измерване, което прави нашата инсталация по-компактна, като същевременно осигурява лесно инсталиране и премахване на сензора.”
Рико Слодовиц (Riko Slodowitz) - Младши продуктов мениджър в ABEL GmbH
IO-Link предоставя подробна информация за процеса
“IO-Link осигурява прецизно и без загуби предаване на налягането към системата за управление по всяко време. Друго предимство за нас е допълнителният температурен изход, който елиминира нуждата от друга точка на измерване.”
Максимилиан Мьорер (Maximilian Meurer) - Инженер по измерване и контрол вEnviroFALK GmbH.

Примери на употреба

Няма отлагания, няма повреди, свързани със сблъсък

RELIUS Farbenwerke GmbH е водещ европейски производител на бои и лакове. Боите се съхраняват в големи резервоари и се разпределят с помощта на бутална система. За да се постигне това, буталото се изтласква от вода от началната станция до приемащата станция в инсталацията за пълнене. След като процесът на пълнене приключи, буталото се изтласква обратно към началната станция чрез сгъстен въздух, изтласквайки водата за изплакване от тръбата. Точното положение на буталото в началната станция и приемащата станция се определя с помощта на сензори за налягане. Тъй като има малко пространство между сензора и буталото, те са в контакт от време на време.

Сензор за налягане PL15 в производството на керамика

В производството на керамика, гланцът се използва за довършване на повърхността на повечето продукти. Излишните гланцове от процеса на пръскане се събират с помощта на водна завеса и се подават в процес на обработка. В секциите на инсталацията надолу по течението, останалата вода се отделя от керамичните твърди частици чрез филтърна преса. Пълно разделяне може да се постигне само ако всички филтърни тъкани са напълно функционални.
Сензорът за налягане PL15 определя налягането на задържане на пресата, което дава информация за състоянието на филтърните тъкани. Клиентът може да планира точно поддръжката, като гарантира ефективно отделяне и повторно използване на водата и керамиката.

По-малко пространство за монтаж и необходими по-малко точки за измерване

Производителят ABEL GmbHспециализира във високоефективни диафрагмени помпи, подходящи за абразивни и агресивни среди, като тези, които се срещат в минния сектор. Сензорите се използват за непрекъснато наблюдение на налягането и температурата на хидравличната течност и на изпомпваната среда, за да се предотврати прегряване или претоварване на помпата.

“Ние разработваме нашите помпи с цел да предложим на нашите клиенти помпи с максимална надеждност и минимални изисквания за пространство.”

Увеличете прецизността, намалете точките на измерване

Повече от 30 години, EnviroFALK GmbH проектира и произвежда системи за пречистване на вода за широк спектър от индустрии по целия свят.
Компанията използва сензора за налягане PL15 в различни приложения, включително в многостепенна система за филтриране. В бъдеще сензорът ще се използва и за измерване на хидростатично ниво в различни приложения на резервоари, което ще намали разнообразието от типове в системата, както и разходите за съхранение.

Други типични приложения

  • Използване и дозиране на лепила, адхезиви, пени и други силно вискозни среди
  • Използване в снежни пушки: Екранираният дизайн гарантира, че водата във веригата за високо налягане може да се оттича и да не замръзва в технологичната връзка
  • Използване в системи за почистване на части: Екранираният дизайн на PL15 предотвратява запушването на канала за налягане, напр. поради стружки или пяна
  • Използване в среди, съдържащи твърди вещества, напр. при пречистване на отпадъчни води

Системна връзка

Концепция за запечатване

Концепцията за уплътняване зависи от начина на инсталиране на сензора.

PL15 mounting
  1. Адаптиране със съществуващ заваръчен адаптер
    В комбинация с О-образен пръстен, PL сензорът може да се използва на уплътнителния ръб при налягане до 60 бара. При налягания >60 бара се използва уплътнението между корпуса и технологичната връзка.
  2. Използване на заваръчния адаптер на ifm E30509
    При използване на заваръчния адаптер на ifm се оформя уплътняващ ръб метал върху метал директно на върха на сензора. Това предотвратява навлизането на течни среди като бои или лакове в зоната с резба на измервателната връзка под високо налягане, от отлагане там или от смесване / замърсяване на следващи среди по-нататък в процеса.
  3. Монтаж в блок или тръба
    При монтаж в стандартен отвор с резба ½ се използва уплътнението между корпуса и технологичната връзка.

Добавена стойност благодарение на IO-Link

IO-Link позволява предаване на данни без загуби
Загубите при преобразуване са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни.
Прозрачни процеси
Кривата на налягането се наблюдава постоянно и ви позволява да наблюдавате процеса си по всяко време. Тъй като преобразувателят предава и температурата на средата, няма нужда от втора точка на измерване.
Лесна настройка
Сензорът за налягане може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link.

ЧЗВ