- Нововъведения в продуктите
- IO-Link
- IO-Link master за контролен шкаф с IoT връзка
IO-Link master за контролен шкаф с IoT връзка
Сигурен обмен между OT и ИТ ниво
Дори в съвременния свят на Индустрия 4.0, осигуряването на вашата системна инфраструктура срещу външни влияния е основен приоритет. Главните модули на IO-Link с активиран IoT действат като децентрализирани шлюзове в мрежата за автоматизация и препращат данните от свързаните сензори към интерфейсната шина. Връзката с ИТ нивото се осъществява чрез отделен IoT Ethernet контакт. Данните се предават чрез установения TCP/IP JSON интерфейс. Това ви позволява да обработвате съответните данни за процеса на ИТ ниво и в ERP системи, като същевременно поддържате безопасността на вашата инсталация.
Удобна настройка на параметрите с помощта на moneo configure безплатно
Интуитивният безплатен софтуер moneo configure автоматично открива цялата ви IO-Link инфраструктура и я подрежда в определената дървовидна структура по ясен начин. Мастерите и сензорите се показват със съответните им параметри и могат да се управляват централно в софтуера.
Лесно свързване на сензори
Тези сензори и актуатори са свързани чрез стандартни съединителни кабели M12 без екран. Свързващите кабели са фиксирани чрез подвижни скоби на клетката на IO-Link master. Могат да се свързват до 8 сензора с IO-Link, към които да се подава ток до 3,6 A. Кабелът може да бъде с дължина до 20 m.