- платформата moneo IIoT
- Продукти
- moneo IIoT устройства
- moneo configure free
Конфигурирайте безплатно Вашите IO-Link сензори и мастери с moneo configure
Започнете индустриалната си еволюция бързо и лесно! Първата стъпка е безплатният moneo configure. С този инструмент можете лесно да конфигурирате съществуващи IO-Link устройства във Вашето производствено предприятие – и той също е безплатен за използване!
Направете следващата стъпка към цифровизиране на Вашето производство с нашия moneo IIoT Core. Този софтуерен пакет Ви позволява да конфигурирате Вашите IO-Link устройства, като същевременно отваря други иновативни възможности.
Изтеглете безплатно moneo configure сега?
Готови за незабавно използване — където и да се намирате
Не е необходима инсталация (ако PCAP е наличен), регистрация или лицензиране – идеално за среди със строги IT политики и минимални изисквания за внедряване.
Пълен общ преглед на мрежата
Автоматично сканиране на сложни IO-Link мрежи, осигуряващо ясен преглед на всички мастери и периферни устройства.
Интуитивна визуализация
Динамично табло за едновременното показване на процесните стойности и параметри.
Масови операции
Спестете значително време, като инсталирате актуализации на фърмуера или конфигурирате настройките за сигурност централно на множество устройства с IoT и IO-Link едновременно.
Открийте скритите функции на Вашите IO-Link сензори
IO-Link сензорите имат много функции, които са трудни за достъп без софтуер за настройка на параметри. Задаването им чрез самия сензор също е трудно.
Нашият софтуер дава възможност да използвате всички функции на сензора напълно и без усилие.
Безплатно задаване на параметри с moneo configure
Вижте колко лесни могат да бъдат първите стъпки в цифровизацията
С безплатния moneo configure можете лесно да конфигурирате набор от IO-Link сензори и мастери – независимо от производителя!
Това означава, че можете да конфигурирате не само ifm IO-Link мастери, но и сензори, свързани към мастери от други производители (мастери на трети страни).
moneo configure free може също да се използва за настройка на параметри в съществуващи предприятия и инсталации.
Не изисква вход в системата, лиценз или конфигуриране, което го прави идеално решение за среди със строги IT политики.
Искате ли повече от настройките на параметрите?
Един софтуер, толкова много опции:
от настройка на параметри до обширен мониторинг на състоянието!
За да се възползвате от допълнителните функции на moneo и да отидете крачка напред, използвайте moneo IIoT Core. Той обединява всички основни функции на нашата IIoT платформа. Например, в допълнение към настройката на параметри с moneo configure, той също така позволява обширен мониторинг на състоянието, управлението на устройства и анализа на данни.
Директно интегрирани:
просто разширете GSDML файловете, за да включват параметри на IO-Link
Директно интегриран в moneo configure free: Настройка на параметрите на GSDML IO-Link. Тази функция улеснява настройката на параметрите на IO-Link устройствата във Вашия PLC софтуер, ако използвате ifm ProfiNet мастери. Без усилие разширете GSDML файла с желаните параметри на Вашите IO-Link устройства и ги направете видими в PLC инструмента. Това Ви спестява ценно време при настройката на машината.
Изтеглете безплатно moneo configure сега!
Кликнете тук, за да получите достъп до нашата секция за изтегляне