- IO-Link - Homepage
- Parametrering
- moneo configure
IO-Link-apparaten configureren met moneo configure
moneo configure is de gratis oplossing van ifm voor het parametreren van IO-Link-producten. Als onderdeel van het groeiende IIoT-platform moneo van ifm wordt moneo configure geïnstalleerd op uw Windows-pc en biedt een centrale tool voor fabrikantonafhankelijke detectie, parametrering, visualisatie en diagnose van IO-Link-apparaten.
De intuïtieve gebruikersinterface vereenvoudigt de apparaatconfiguratie en verkort de tijd die nodig is om machines in bedrijf te stellen. moneo blue verbindt IO-Link-apparaten op IOS- of Android-apparaten draadloos via Bluetooth.
IO-Link-apparaten configureren
- Alle IO-Link-apparaten vinden die zijn aangesloten op het netwerk
- IP-adressen van de IO-Link-master ifm configureren
- Parameters lezen en schrijven in alle IO-Link sensoren en apparaten
- Online en offline parameterwijzigingen voor IO-Link sensoren en apparaten
- Ondersteuning voor alle IO-Link sensoren en apparaten met IODD-bestanden (fabrikantonafhankelijk)
Visualisatie
- Automatisch dashboard genereren zonder enige gebruikersconfiguratie
- Snelle weergave van real-time gegevens van IO-Link sensoren en apparaten
- Korte termijntrend weergeven
IODD-beheer
- Toon lokale en online catalogi van IODD's
- Updates
- IODD-bestanden importeren
Beheer van parametersettings
Eenvoudig instellen en vervangen van IO-Link-apparaten met slechts één softwareprogramma
Software voor alle IO-Link apparaten
Fabrikantonafhankelijke apparaatinstelling, online/offline, met geïntegreerd IODD-beheer
Overzicht van alle IO-Link-apparaten in het netwerk
Scannen van een complex IO-Link-netwerk met masters en apparaten
Dynamische cockpit
Parallelle visualisatie van de proceswaarden en parameters
Apparaten aansluiten op moneo configureren met USB-adapter
moneo configure verbindt apparaten via USB en Ethernet. Lees hieronder of vraag meer informatie aan over het instellen en ondersteunen van IO-Link.
Aansluiting met USB IO-Link-interface AL1060
Voordelen
- Voeding voor de sensoren via USB (kabel meegeleverd met ZZ1060)
- Gemakkelijk mee te nemen
Nadelen
- Er kan maar één apparaat tegelijk worden aangesloten
Voordelen
- Gelijktijdige verbinding met meerdere masters en apparaten
- Toegang tot apparaten zonder de bestaande communicatie met de PLC te wijzigen/verbreken
Nadelen
- Aparte 24 VDC voeding vereist voor IO-Link master
Na het installeren van moneo en het inloggen verschijnt er automatisch een selectie voor het activeren van de licentie.
Selecteer hier "moneo configure free license activation".
Selecteer "Free moneo configure SA" uit de beschikbare licenties.
Zodra je de licentie hebt geselecteerd en op "Volgende" hebt geklikt, begint het activeringsproces.
Je kunt nu je IO-Link masters en apparaten instellen.