• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Gestion de la Supply Chain
  2. Logiciels pour SAP
  3. Nouvelle version 25.0
  4. Excellence de la Supply Chain

Points forts du module Indicateurs & processus

Cinq tours de briques de couleurs différentes symbolisant les indicateurs pour Planification des ventes, Production, Approvisionnement, Gestion des stocks et Ventes & Distribution.

Supply Chain Excellence pour un meilleur contrôle, une gestion simple et des informations rapides

Qu’il s’agisse de la création d’un indicateur spécifique au client, de fonctions de lien unifiées ou d’une meilleure gestion des utilisateurs, la nouvelle version 25.0 facilite le travail dans le process et avec les indicateurs. Ainsi, vous disposez toujours des bonnes informations, au bon moment et au bon destinataire.

Découvrez un aperçu ici !

Télécharger et installer la version 25.0

Indicateur SCX spécifique au client

Les indicateurs et ratios SCX1 offraient déjà différentes options de personnalisation - mais aucune possibilité de personnaliser la base de données. Avec la version 25.0 c’est différent : Vous pouvez maintenant créer un indicateur spécifique au client afin de répondre de manière encore plus ciblée aux exigences individuelles.

Capture d’écran montrant la vue dans laquelle l’indicateur SCX spécifique au client est configuré.

Fonctions de lien avancées pour l’intégration facile d’images, de vidéos et de documents

Avec la version actuelle, les fonctions de lien dans SAP GUI et dans SAP Fiori ont été uniformisées. Désormais, vous pouvez également gérer les liens au niveau des catégories dans l’environnement Fiori.

Capture d’écran de SCX Process Explorer

De plus, les liens peuvent être accompagnés de descriptions détaillées, ce qui permet de trouver encore plus rapidement les informations recherchées.

Nettoyage des utilisateurs inactifs dans la gestion des utilisateurs SCX

Dans le process SCX, la gestion des utilisateurs permet d’attribuer les utilisateurs SAP aux utilisateurs (de référence) définis. Avec la nouvelle fonction de la version 25.0, tous les utilisateurs sont automatiquement contrôlés lors de l’accès à la gestion et les comptes inactifs sont directement affichés.

Cela facilite le nettoyage et assure une gestion rapide et efficace des utilisateurs.