- Gestion de la Supply Chain
- Logiciels pour SAP
- Nouvelle version 25.0
Supply Chain Excellence 25.0 est arrivé !
Découvrez la dernière version avec des fonctionnalités passionnantes et encore plus de convivialité
La nouvelle version apporte un grand nombre d’améliorations et de nouvelles fonctions - pour encore plus de convivialité ! Nous avons travaillé dur pour que notre logiciel réponde encore mieux à vos besoins et pour optimiser ses performances. Cela garantit que vous bénéficiez de la meilleure expérience utilisateur possible.
La nouvelle version peut être téléchargée dès maintenant. Il est préférable de l’installer immédiatement pour profiter des dernières fonctionnalités et améliorations. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute question ou accompagnement.
Bonne découverte de la nouvelle version !
Supply Chain Excellence
Indicateurs & process
- Indicateur SCX spécifique au client
- Fonctions de lien avancées pour l’intégration d’images, de vidéos & de documents
- Nettoyage des utilisateurs inactifs dans la gestion des utilisateurs SCX
Planification des ventes
Etablir des prévisions de vente fiables
- Planification des ventes basée sur la valeur
- Intégration PAL : test saisonnier & bruit blanc
Production
Planification et contrôle de la production
- Extensions de l’application Fiori « Tableau de planification graphique »
- Nouvelle application Fiori : "Confirmation du mouvement" dans Clean Core
- Visualisation de l’utilisation des outils de production
- Tableau de bord Conteneur dans la planification
- FOX : page d’aperçu Fiori pour visualiser les résultats de l’optimisation
Approvisionnement
Planification des articles et approvisionnements
- Planification dans les temps en cas de défaillance du fournisseur
- Définir un besoin d’action spécifique à l’utilisateur
- Plus de disponibilité, moins de frais de transport grâce au Line Buy
- Projet d’exploitation - Analyse des besoins indépendants prévisionnels
- Nouvelle fenêtre pour une meilleure vue d’ensemble des réservations
- Enregistrement des entrées du fichier de planification dans PP/DS
Gestion des stocks
Contrôler, gérer et optimiser les stocks
Applications Fiori :
- Analyse de tendance de la variation de la valeur des stocks
- Analyse ABC au niveau de l’usine
- Analyse XYZ au niveau de l’usine
- Analyse des articles à faible rotation
- Valeurs des stocks au niveau régional
- Visualisation des flux de valeur
WBZ :
- Mode TREE pour l’éclatement de la nomenclature
Atelier cible :
- Evolution théorique/réelle : graphique dynamique étendu
- Attribution automatisée de la cause, des mesures et des responsabilités
Atelier de règles :
- Mode RWB simplifié
SAP S/4HANA :
- Optimisation de la durée d’exécution dans la création d’indicateurs pour SAP S/4HANA
- Détermination alternative de la consommation sous SAP S/4HANA
Shop Floor Integration
Intégrer le niveau de production dans les processus commerciaux
- La solution track & trace adaptée à votre infrastructure
- E-Paper - Des petites merveilles d’information
- Architecture du système
- Plus de productivité, moins de pertes dues aux frictions
Télécharger et installer
La version peut être téléchargée via notre portail clients.
Prérequis techniques
Les prérequis techniques pour la version 25.0 peuvent être consultés ici.
Informations importantes
Avec la version 25.0 pour Supply Chain Excellence et Shop Floor Integration, nous livrons pour la première fois des fonctionnalités Clean Core dans nos propres composants logiciels pour Tier-1 et Tier-2.
En raison des prérequis techniques, SAP S/4 HANA 2023 FPS01 est donc obligatoire.
Pour pouvoir utiliser les composants Clean Core, il faut en outre importer quelques notes SAP sous SAP S/4 HANA 2023 FPS01. Pour plus de détails, consultez le guide d’installation/mise à niveau.
Disponible pour
GIB Suite / SFI : SAP ERP 6.0 EhP 7 & 8
SCX / SFI : SAP S/4HANA 2023 FPS01
Langues
La version standard est livrée en allemand et en anglais.
Les langues suivantes devraient être disponibles à partir de la mi-mars : chinois, coréen, croate, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, thaïlandais et turc.
La disponibilité des différentes langues est indiquée dans la Product Availability Matrix (PAM).
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant la date de mise à disposition d’un package de langues particulier.
Assistance
Si vous avez besoin d’aide pour le changement de version, contactez-nous.