• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Supply Chain Management
  2. Logiciels pour SAP
  3. Nouvelle version 25.0
  4. Gestion des stocks

Points forts de la gestion des stocks

Rayon avec des briques colorées, munies d’un code à barres, comme symbole de la gestion des stocks.

De nombreuses nouvelles fonctions, boutons et vues sont disponibles dans la version 25.0 pour un aperçu et une gestion des stocks encore meilleurs dans la solution ifm pour la gestion des stocks. Réjouissez-vous de découvrir des nouveautés passionnantes dans les domaines :

APPLICATIONS FIORI

DÉLAI DE RÉAPPROVISIONNEMENT (WBZ)

TARGET WORKBENCH (TBW) & RULE WORKBENCH (RTB)

SAP S/4HANA :

Télécharger et installer la version 25.0

Applications Fiori

Stocks en ascendance et en descendance :

Nouvelle application Analyse des tendances Variation de la valeur des stocks

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour l’analyse des tendances

Notre nouvelle application révolutionne l’analyse des stocks en vous donnant un aperçu précis des tendances et des changements dans les valeurs de vos stocks. En se concentrant clairement sur les questions de gestion d’entreprise, elle vous permet de prendre des décisions éclairées pour une gestion efficace des stocks :

  • Développement dans le temps : Comment vos stocks ont-ils évolué sur une période donnée ?
  • Croissance ou décroissance : Le stock a-t-il augmenté ou diminué, et dans quelle mesure ?
  • Variation moyenne : De combien d’euros la valeur du stock augmente-t-elle ou diminue-t-elle en moyenne par période ?
  • Les moteurs et les réducteurs de stock : Quels sont les principaux matériaux à l’origine de l’augmentation ou de la diminution des stocks ?
  • Analyses de tendance Le stock augmente-t-il ou diminue-t-il rapidement ou lentement ?

Avec cette application, vous gardez toujours un œil non seulement sur les faits, mais aussi sur les tendances et la dynamique de vos valeurs de stock - pour une gestion stratégique qui fait la différence.

L’analyse ABC repensée :

Nouvelle application Analyse ABC au niveau de l’usine

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour l’analyse ABC

Avec notre nouvelle application pour l’analyse ABC sur SAP S/4HANA, nous vous offrons une toute nouvelle perspective sur vos matériaux et leur valeur. Vous obtenez des connaissances approfondies qui vont bien au-delà de l’analyse ABC classique :

  • Un aperçu précieux : Quels sont les matériaux qui génèrent de la valeur dans une usine ?
  • Analyses multi-usines : Comment se présente la distribution ABC lorsque plusieurs usines sont analysées simultanément ?
  • Évaluation individuelle des matériaux : Comment vos matériaux sont-ils classés si vous effectuez une analyse ABC ciblée sur votre responsabilité ?
  • Répartition des stocks en pourcentage : Comment les valeurs en stock se répartissent-elles entre vos différents types de produits ?
  • Indicateurs alternatifs pour la classification : Comment la classification ABC change-t-elle si l’on utilise différents indicateurs et périodes ?

Cette application pose de nouveaux jalons en matière d’analyse et fournit des données précises pour vos décisions stratégiques. Avec la flexibilité d’inclure différents scénarios et sources de données, votre planification des matériaux et des stocks sera plus efficace et plus précise que jamais.

Cas XYZ résolu !

Nouvelle application Analyse XYZ au niveau de l’usine

Notre nouvelle application d’analyse XYZ vous donne un aperçu précis de la classification de vos matériaux. En mettant l’accent sur la variabilité et la prévisibilité, vous obtenez exactement les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées :

  • Un choix flexible : Déterminez les matériaux que vous souhaitez analyser et définissez la période souhaitée.
  • Analyse précise : Découvrez comment vos matériaux sont classés dans la classification XYZ - de constant à irrégulier.
  • Une planification optimisée : Identifiez les fluctuations et les tendances afin d’orienter encore plus efficacement vos stratégies de stock et d’approvisionnement.

Avec cette application, l’analyse de la variabilité devient un jeu d’enfant - idéal pour une planification agile et prévoyante des matériaux.

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour l’analyse XYZ

Faire bouger l’immobilité :

Nouvelle application Analyse des rossignols

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour l’analyse des roulements

Grâce à notre nouvelle application d’analyse des roulements, nous révolutionnons la manière dont nous considérions jusqu’à présent les articles à faible rotation. Alors que notre solution précédente était statique et ne se concentrait que sur les roulements existants, la nouvelle application fait un pas décisif en avant :

  • Reconnaître les roulements futurs : Identifiez à l’avance les matériaux qui risquent de devenir prochainement des roulements et prenez des contre-mesures à temps.
  • Des analyses orientées vers l’avenir : Découvrez les matériaux qui ont le potentiel de devenir des roulements à l’avenir et planifiez de manière préventive.
  • Un aperçu approfondi : Gardez un aperçu des roulements existants et de leurs valeurs – par groupes de produits, types de produits, secteurs et autres catégories.

Cette perspective prospective vous donne la possibilité non seulement de gérer les problèmes existants, mais aussi d’éviter les défis futurs. Avec la nouvelle analyse des roulements, vous avez toujours une longueur d’avance et pouvez optimiser vos stocks de manière ciblée et rentable.

Du global au régional :

Valeurs des stocks au niveau régional

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour les valeurs de stock

L’argent fait bouger le monde :

Visualisation des flux de valeurs

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour la visualisation des flux de valeurs

WBZ

L’expérience WBZ BO[O]M !

Le nouveau mode TREE pour l’éclatement de la nomenclature

Découvrez plus de clarté avec le nouveau mode dans l’éclatement de la nomenclature WBZ. Le mode TREE offre une visualisation clairement structurée des nomenclatures éclatées et rend le chemin critique beaucoup plus lisible. Cette représentation claire permet de mieux comprendre le délai global de remplacement (DGR) calculé à l’aide de la nomenclature.

De plus, le DGR calculé et le nouveau DGR peuvent être convertis de manière uniforme en jours ouvrables ou en jours calendaires - pour une planification encore plus précise.

Capture d’écran du nouveau mode TREE pour l’éclatement de la nomenclature

Target Workbench (TWB)

Une vision claire de la comparaison théorique/réel

Graphique dynamique étendu

Le nouveau graphique dynamique offre une représentation claire et précise de la comparaison théorique/réel - complétée par l’affichage supplémentaire d’un corridor. Cela rend l’évolution théorique/réel encore plus transparente et facile à suivre. En même temps, le graphique montre à quels moments combien de causes et d’actions ont été enregistrées, ce qui permet de mieux évaluer le succès des actions.

Les réglages utilisateur avancés garantissent une flexibilité maximale : Décidez vous-mêmes si l’affichage doit se faire en semaines ou en mois et combien de périodes doivent être représentées - parfaitement adapté à vos exigences individuelles.

Capture d’écran du graphique dynamique étendu dans le TBW

Plus d’automatisation !

Attribution automatisée des causes, des mesures et des responsabilités

Automatisez l’attribution des causes, des mesures et des responsabilités. Grâce à la nouvelle fonction, il est désormais possible de les attribuer de manière efficace et automatisée à l’aide d’une formule dans la structure des données TWB.

Dans TWB-Monitor , vous avez à tout moment la possibilité d’identifier les causes, les mesures et les responsabilités attribuées automatiquement et, si nécessaire, de les adapter, supprimer ou étendre.

Cette automatisation permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi d’identifier les problèmes de manière uniforme et précoce. Les causes sont ainsi directement identifiées et des mesures sont rapidement mises en place afin de réagir efficacement aux défis.

Capture d’écran pour l’attribution automatisée TBW

Rule Workbench (RWB)

Plus de visibilité, moins de distractions :

Le nouveau mode RWB simplifié

Avec la nouvelle optimisation des temps d’exécution, l’acquisition de données dans le système S/4HANA passe à un niveau supérieur. Cette fonction permet une mise à disposition beaucoup plus rapide et ciblée des données nécessaires, en particulier dans les scénarios comportant un grand nombre de stocks spéciaux.

Grâce à l’intégration optimisée dans SAP S/4HANA, les informations pertinentes sont plus précises et nécessitent moins de ressources.

SAP S/4HANA

Gagnez en rapidité ! Une acquisition de données plus efficace pour les fonds spéciaux

Optimisation de la durée d’exécution dans la création d’indicateurs pour SAP S/4HANA

Avec la nouvelle optimisation des temps d’exécution, l’acquisition de données dans le système SAP S/4HANA passe à un niveau supérieur. Cette fonction permet une mise à disposition beaucoup plus rapide et ciblée des données nécessaires, en particulier dans les scénarios comportant un grand nombre de stocks spéciaux.

Grâce à l’intégration optimisée dans SAP S/4HANA, les informations pertinentes sont obtenues de manière plus précise tout en nécessitant moins de ressources. Le résultat : des temps de chargement plus courts, une charge réduite du système et une disponibilité plus rapide.

Plus de comparabilité et de flexibilité future :

Détermination alternative de la consommation sous SAP S4/HANA

Avec la nouvelle fonction de calcul alternatif de la consommation sous SAP S/4HANA, nous vous offrons la possibilité d’utiliser directement la consommation standard SAP comme base. Cela crée une base uniforme pour les indicateurs et les analyses, ce qui est particulièrement avantageux pour les comparaisons avec le standard SAP.

Cependant, les règles suivantes s’appliquent : Tous les réglages ne conviennent pas à tous les scénarios. Dans des cas spécifiques, comme l’optimisation des stocks, il peut être plus judicieux de s’écarter des valeurs par défaut. C’est pourquoi nous nous tournons vers l’avenir : Nous offrirons à l’avenir une flexibilité totale pour choisir entre le standard SAP, une solution adaptée ou une interprétation personnelle. Vous pouvez ainsi utiliser à tout moment la méthode qui convient le mieux aux besoins de votre société.

Cette évolution vous permet de gérer encore mieux vos processus tout en profitant pleinement des avantages du standard SAP en termes de comparabilité et de transparence.