- Zalety IO-Link
- Wybór produktu
- Konwertery IO-Link i wyświetlacze
Konwertery IO-Link i wyświetlacze
W istniejących maszynach i instalacjach czujniki i siłowniki z sygnałami analogowymi lub binarnymi są wciąż używane do monitorowania i sterowania procesami. W kontekście cyfryzacji lub modernizacji, użytkownicy szukają prostych sposobów na optymalizację procesów i wykorzystanie istniejących sygnałów i danych na poziomie IT.
Dla tych i innych zastosowań firma ifm stworzyła szeroką gamę konwerterów IO-Link. Urządzenia te mogą szybko i łatwo konwertować standardowe sygnały na sygnały IO-Link i oferują wiele korzyści, gdy są używane w systemach sterowania lub w świecie IT. W przeciwieństwie do tradycyjnych sygnałów sterujących, IO-Link oferuje pełny dostęp do inteligencji czujnika, lepszą diagnostykę i korzyści w zakresie kwestii EMC.
Wybierz konwerter, który będzie dla Ciebie najlepszy.
Zagadnienia
Działanie | Wejście | Wyjście | Wyświetlacz | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
Zamiana sygnałów IO-Link na sygnały analogowe | IO-Link (master) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
Zamiana sygnałów IO-Link na sygnały analogowe | IO-Link (urządzenie) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
RTD (Pt100 lub Pt1000) |
1x IO-Link |
Moduły do pomiaru temperatury | |||
1x IO-Link 1x 0-10 V |
Działanie | Wejście | Wyjście | Wyświetlacz | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (urządzenie) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (wejście impulsowe, aktywne) |
1x IO-Link 1x DO or 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (wejście licznika, wejście funkcji) |
1 x IO-Link 1 x DO or 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x przekaźnik NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
Działanie | Wejście | Wyjście | Wyświetlacz | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
Adapter wewnątrzliniowy Bluetooth IO-Link Odczyt istniejącej komunikacji IO-Link między urządzeniem a masterem przez Bluetooth i aplikację na smartfony moneo blue. (w tym pamięć historii) |
IO-Link (urządzenie) |
IO-Link (master) + komunikacja bezprzewodowa przez Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
Adapter Bluetooth IO-Link (Odczyt i zapis) dostęp do wszystkich urządzeń IO-Link (parametry i wartości procesowe) na masterze IO-Link przez Bluetooth i aplikację na smartfony moneo blue. Master IO-Link można też skonfigurować. |
IO-Link (master) |
Komunikacja bezprzewodowa przez Bluetooth | EIO330 IP 69K |
Działanie | Produkt | |
---|---|---|
WYŚWIETLACZ IO-Link Może wskazywać dowolnie definiowane wartości procesowe, teksty i kody QR przesyłane ze sterownika PLC. |
E30391 | |
WYŚWIETLACZ wewnątrzliniowy IO-Link Wskazuje dane i informacje podłączonego czujnika IO-Link. |
E30430 | |
Wyświetlacz mastera IO-Link Wyświetla dane i informacje czujników ifm IO-Link podłączonych do mastera IO-Link. |
E30443 |