• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

System 3D do ostrzegania o kolizjach maszyn mobilnych

  • Wytrzymały system wsparcia kierowcy do wykrywania przeszkód na torze jazdy
  • Wczesne wykrywanie obiektów odbijających światło, np. osób w kamizelkach odblaskowych
  • Wczesne ostrzeganie o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych dla użytkownika
  • Doskonały do nowych maszyn oraz do modernizacji maszyn używanych
  • Gotowy pakiet zastosowań do łatwej konfiguracji

Łatwa modernizacja
System 3D do ostrzegania przed kolizją oparto na uznanych czujnikach 3D firmy ifm. System dokładnie wykrywa przeszkody i wyświetla je w postaci obrazu 2D na monitorze. W ten sposób powiadamia użytkownika o załączeniu alarmu i stale monitorowanym obszarze. Dzięki zaawansowanym algorytmom praktycznie nie dochodzi do fałszywych ostrzeżeń. Konfiguracja systemu jest prosta dzięki dostarczonemu wyświetlaczowi roboczemu. Nie wymaga stosowania komputera PC.

Gotowy pakiet zastosowań
Zestaw obejmuje wszystkie elementy umożliwiające uruchomienie w ciągu kilku minut całkowicie funkcjonalnego systemu ostrzegania przed kolizją na dowolnej maszynie mobilnej, np. wózku widłowym, ładowarce kołowej, koparce, wózku wysokiego składowania lub pojeździe transportowym.

Właściwości i korzyści

Zapobieganie wypadkom
Użytkownik może słabo widzieć niektóre obszary wokół maszyny, co może powodować niebezpieczne sytuacje. Inne ryzyka sprzyjające wypadkom przy pracy wynikają z pośpiechu lub zmęczenia operatora maszyny. Rozwiązaniem jest system wsparcia kierowcy firmy ifm, który na co dzień pomaga operatorom w pracy.

Aktywne wykrywanie przeszkód
Technologia aktywnego wykrywania przeszkód opracowana przez ifm monitoruje sześć stref zagrożenia wokół pojazdu i w odpowiedniej chwili ostrzega kierowcę o grożących kolizjach. W tym celu zastosowano sprawdzony system pomiaru casu przelotu światła (ToF) 3D firmy ifm, który dzięki zaawansowanemu algorytmowi zmniejsza do minimum liczbę fałszywych alarmów. System wysyła ostrzeżenia wizualne, dźwiękowe oraz w postaci ikon na dostarczonym monitorze o przekątnej 7″.

Wykrywanie odzieży odblaskowej
Dzięki specjalnej klasyfikacji materiałów odblaskowych, np. kamizelek lub odzieży, ostrzeżenie o kolizji z ludźmi może mieć pierwszeństwo nad ostrzeżeniami dotyczącymi innych obiektów. Zwiększa to bezpieczeństwo ludzi.

Zestaw do modernizacji maszyn mobilnych
Innowacyjność: System wsparcia kierowcy dostarcza się jako gotowy pakiet zastosowań. Zawiera wszystkie niezbędne elementy, w tym kable i akcesoria montażowe. Dzięki temu można w prosty sposób modernizować wszystkie maszyny mobilne wyposażone w pokładową instalację elektryczną o napięciu 24 V.

Łatwa instalacja
Po mechanicznym zamontowaniu systemu i okablowania typu „plug & play” można w ciągu kilku minut skonfigurować go na dostarczonym kolorowym wyświetlaczu. Intuicyjna konfiguracja wymaga podania zaledwie kilku parametrów. Następnie system jest gotowy do działania.

Rozszerzona funkcjonalność
W przypadku specjalnych wymagań podczas konfiguracji dostępne są ustawienia specjalistyczne. Uwzględniono również wstępnie zaprogramowane wejścia i wyjścia dodatkowej lampki sygnalizacyjnej, sygnałów dźwiękowych, trybu czuwania lub stanu gotowości systemu.

Odpowiedni do zastosowań wymagających wytrzymałości.
Czujniki 3D są odpowiednie do zastosowań wymagających wytrzymałości w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wysoka klasa ochrony, odporność na wstrząsy i wibracje oraz szeroki zakres temperatur spełniają wszystkie wymogi dla maszyn mobilnych.

*W przypadku instalacji pokładowej o innym napięciu prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.

Produkty