- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Kamery do zastosowań mobilnych
- Monitory do kamer analogowych
- E2M231
monitor z jednym wejściem analogowym
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
monitor z jednym wejściem analogowym
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Monitor do 1 kamery O2M2xx / O3M2xx |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Zasilanie kamery [mA] | 2000; (± 10%) |
Wejścia
Wejście wideo | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...125 |
Wilgotność przechowywania [%] | < 75; (wilgotność względna) |
Trwałość [MON] | 24 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1202,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: ABS czarny; mocowanie: aluminium czarny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz |
---|---|
Rozmiar wyświetlacza | 7" |
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Przewód: 2 m |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M16; kodowanie: A |