Przewód łączeniowy
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Przewód łączeniowy
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Niezawodne podłączanie kamer mobilnych z wyjściem wideo
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Do podłączania MultiViewBox
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | dla moblinego czujnika 3D Smart z analogowym wyjściem wideo PAL |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -10...70 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Materiał | PUR czarny; pierścień uszczelniający: FKM; styki kontaktowe: CuSn6 niklowane i cynowane | ||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4305 / 303) | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303); Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 1 m, PUR, czarny, Ø 6 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303); Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |