• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Zestaw startowy do ecomatController: prosty sposób, aby rozpocząć programowanie

  • Zawiera ecomatController CR710S
  • Symulacyjna szafka rozdzielcza z przełącznikami i potencjometrami do symulacji sygnałów binarnych i analogowych
  • Zawiera wszystkie niezbędne przyłącza i przewody interfejsów
  • Narzędzie programowania i dokumentację CODESYS

Szybki sposób, aby rozpocząć programowanie maszyn mobilnych
Sterowniki ecomatController nowej generacji to nowoczesna platforma sterownikowa do pojazdów i obrabiarek przyszłości. Ten wstępnie połączony zestaw startowy obejmuje niewielki ecomatController CR710S ze wszystkimi niezbędnymi przewodami do zasilania sterownika i podłączenia interfejsów wymiany danych za pośrednictwem CAN i Eternetu oraz wejść i wyjść. Symulacyjna szafka rozdzielcza zawiera przełączniki, potencjometry i wyświetlacze sygnałów do symulacji stanów przełączenia i analogowych sygnałów wejściowych. Wbudowany pakiet oprogramowania CODESYS (wersja 3.5) ułatwia poznanie funkcji i działania sterownika oraz tworzenie programu aplikacyjnego.

Wydajna elektronika
Serce zestawu startowego stanowi ecomatController CR710S, który zaprojektowano zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami dla przenośnych urządzeń elektronicznych i wyposażono w nowoczesny, 32-bitowy procesor wielordzeniowy o częstotliwości taktowania 300 MHz. Zapewnia on wszystkie funkcje niezbędne do tworzenia programów aplikacyjnych i zapoznania się z wbudowanymi funkcjami sprzętowymi. Diody stanu LED RGB obrazują najważniejsze komunikaty systemowe. W razie konieczności sterowniki wewnętrzne mają możliwość osobnego programowania (1 standardowy, 1 ster. bezpieczeństwa) co pozwala zdobyć pierwsze doświadczenie w zakresie programowania sterowników bezpieczeństwa w zastosowaniach zgodnych z normami EN 13849 PL d i EN 62061 SIL cl2.

Rozszerzona funkcjonalność interfejsów
Na wbudowanych gniazdach M12 dostępne są dwa interfejsy CAN, a ponadto interfejsy RS232 i Ethernet z wbudowanym switchem. Wszystkie interfejsy CAN obsługują podstawowe protokoły magistrali CANopen, CANopen Safety oraz J1939.

Wejścia i wyjścia z możliwością konfiguracji
Każda symulacyjna szafka rozdzielcza ma 6 wstępnie podłączonych wejść i wyjść. Można je konfigurować jako wejścia cyfrowe, częstotliwościowe lub analogowe z funkcją diagnostyczną, albo wejścia do pomiaru rezystancji. Wyjścia można konfigurować jako cyfrowe wyjścia diagnostyczne lub wyjścia PWM. Ponadto w razie konieczności wszystkie wejścia i wyjścia można skonfigurować jako kanały fail-safe. Dodatkowo można podłączać specjalne czujniki i aktuatory przez złącza z płaskimi pinami .

Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
Programowanie wykonuje się w znormalizowanych językach wg normy IEC 61131-3. Dostępne są przykładowe programy i biblioteki umożliwiające zaznajomienie się z oprogramowaniem.