Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
- Niezawodne podłączanie kamer mobilnych z wyjściem wideo
- Niezawodne przesyłanie sygnałów dzięki złoconym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | kamera z wyjściem wideo O2M20x |
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -45...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 307,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: PVC; uszczelnienie: EPDM |
Materiał nakrętki | PVC |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |