Przewód łączeniowy
E3M120
MCI CONNECTION CABLE 0.25M
Przewód łączeniowy
E3M120
MCI CONNECTION CABLE 0.25M
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...105 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 39,55 | ||
---|---|---|---|
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,25 m, TPU, czarny |