Przewód z gniazdem
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Przewód z gniazdem
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Niezawodne podłączanie kamer mobilnych z wyjściem wideo
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiał | PUR | ||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane |
---|