Czujnik 3D sensor do zastosowań mobilnych
O3M261
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/95
Czujnik 3D sensor do zastosowań mobilnych
O3M261
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/95
- Niezawodna detekcja 3D scen i obiektów
- Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
- Niezawodny pomiar odległości dzięki pomiarowi czasu przelotu
- Z wbudowaną kamerą 2D i funkcją overlay
- Wskazania ostrzeżeń i przeszkód w widoku „na żywo” kamery
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 |
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 64 x 16 |
Kąt widzenia [°] | 120 x 90 |
Kąt widzenia 3D [°] | 95 x 32 |
Częstotliwość wyzwalania [Hz] | 25 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Aplikacja
Aplikacja | wyjście danych obrazu 3D; wyjście danych obrazu 2D |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 600 |
Moc pobierana [W] | 4,6 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | podczerwień |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Wyjścia
Wyjście wideo | PAL (720x576) |
---|
Strefa działania
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 64 x 16 |
Kąt widzenia [°] | 120 x 90 |
Kąt widzenia 3D [°] | 95 x 32 |
Częstotliwość wyzwalania [Hz] | 25 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 | |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |
Liczba interfejsów video (CVBS) | 1 | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Prędkość transmisji | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokół | CANopen; UDS | |||
Ustawienia fabryczne |
|
|||
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Protokół | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Typ użycia | Transmisja danych |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...105 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |
Ochrona | IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) | |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 120 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||
MTTF [lata] | 58 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1168,05 |
---|---|
Wymiary [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; dysk: szkło gorilla glass |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - CAN
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Połączenie elektryczne - Video
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Inne dane
Pole widzenia z korekcją dystorcji
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] |
5 | 11 | 2,9 |
10 | 21,8 | 5,7 |
15 | 32,7 | 8,6 |
30 | 65 | 17 |
zasięg pomiaru przy rozpoznawaniu obiektów
typ obiektu / wielkość | warunki zastosowania | Zakres pomiarowy [m] |
pojazd | słonecznie (~120 klx) | 0,25...21 |
pochmurnie (~20 klx) | 0,25...30 | |
ciemność | 0,25...35 | |
osoba | słonecznie (~120 klx) | 0,25...9 |
pochmurnie (~20 klx) | 0,25...12 | |
ciemność | 0,25...15 | |
odbłyśnik | słonecznie (~120 klx) | 1...29 |
pochmurnie (~20 klx) | 1...42 | |
ciemność | 1...55 |
Wariant oprogramowania: | Rozpoznawanie obiektów OD |
Zasięg pomiaru dla obszaru zainteresowania ROI
warunki zastosowania | Zakres pomiarowy [m] |
Wartość typowa | |
słonecznie (~120 klx) | 0,25...8 |
pochmurnie (~20 klx) | 0,25...11 |
ciemność | 0,25...21 |
Wariant oprogramowania : | funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions) |
dokładność pomiaru
warunki zastosowania | dokładność pomiaru [cm] |
Wartość typowa | |
słonecznie (~120 klx) | ± 15 |
pochmurnie (~20 klx) | ± 10 |
ciemność | ± 5 |
Wariant oprogramowania : | funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions) |