- IO-Links fordeler
- Produktutvalg
- IO-Link omformere og display
IO-Link omformere og -displayer
I eksisterende maskiner og anlegg brukes sensorer og aktuatorer med analoge eller binære signaler ofte fortsatt til å overvåke og kontrollere prosesser. I forbindelse med digitaliserings- eller ettermonteringsprosjekter ser brukerne etter enkle måter å optimalisere prosesser og utnytte eksisterende signaler og data på IT-nivå.
For disse og andre programmer har ifm bygget opp en omfattende portefølje av IO-Link-omformere. Disse enhetene kan raskt og enkelt konvertere standardsignaler til IO-Link-signaler, og gir mange fordeler når de brukes i kontrollsystemer eller i IT-verdenen. I motsetning til tradisjonelle kontrollsignaler gir IO-Link full tilgang til sensorens intelligens, bedre diagnostikk og fordeler når det gjelder EMC-problemer.
Velg omformeren som fungerer best for deg.
Emner
Funksjon | Inngang | Utgang | Display | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
Konvertering av IO-Link til analoge signaler | IO-Link (master) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
Konvertering av IO-Link til analoge signaler | IO-Link (enhet) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
RTD (Pt100 eller Pt1000) |
1x IO-Link |
Temperatur-plugger | |||
1x IO-Link 1x 0-10 V |
Funksjon | Inngang | Utgang | Display | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (enhet) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (pulsinngang, aktiver) |
1x IO-Link 1x DO or 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (tellerinngang, funksjonsinngang) |
1 x IO-Link 1 x DO or 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO relay |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
Funksjon | Inngang | Utgang | Display | Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
IO-Link inline Bluetooth adapter Lesing av eksisterende IO-Link-kommunikasjon mellom enhet og hovedenhet via Bluetooth og smarttelefonappen moneo blue. (inkl. historikkminne) |
IO-Link (enhet) |
IO-Link (master) + trådløs kommunikasjon via Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
IO-Link Bluetooth adapter (Lese og skrive) tilgang til alle IO-Link-enheter (parametere og prosessverdier) på en IO-Link-master via Bluetooth og smarttelefonappen moneo blue. IO-Link-masteren kan også konfigureres. |
IO-Link (master) |
Trådløs kommunikasjon via Bluetooth | EIO330 IP 69K |
Funksjon | Produkt | |
---|---|---|
IO-Link DISPLAY Kan indikere fritt definerbare prosessverdier, tekster og QR-koder som overføres fra PLS. |
E30391 | |
IO-Link inline DISPLAY Indikerer data og informasjon for en tilkoblet IO-Link-sensor. |
E30430 | |
IO-Link master DISPLAY Viser data og informasjon om ifm IO-Link-sensorer som er koblet til en IO-Link-master. |
E30443 |