- IO-Links fordeler
- Systemintegrasjon
Systemintegrasjon for IO-Link
Hva trenger du for å komme i gang med IO-Link?
Grunnoppsettet beskriver hvordan du kobler en IO-Link-primærenhet til en datamaskin via Ethernet-kabel. Det viser også andre grunnleggende funksjoner.
Praktisk sensorparameterinnstilling
Programvaren moneo configure lar deg konfigurere alle sensorer raskt og enkelt via en PC. Du kan velge mellom den gratis frittstående versjonen moneo configure free som representerer et utgangspunkt for enkel parameterinnstilling eller den avgiftsbelagte moneo configure module-lisensen, som tillater ubegrenset interaksjon med ytterligere moneo-moduler. Det er i tillegg nødvendig med en primærenhet med en enkelt port (f.eks. E30390) eller en Ethernet-IO-Link-primærenhet. (f.eks. AL1300)
Rask integrasjon av styringsenhet
Med henblikk på varig installert kommunikasjonsforbindelse i feltet, kan enheten brukes sammen med en felt-primærenhet i COM-modus (IO-Link-drift). I tillegg til maskinvaren, tilbyr ifm en startpakke for dataintegrasjon i PLSen.
Enkel tilgang til IIoT-applikasjoner
For å overføre data til IT-verdenen, kan du f. eks. samle dem inn via TCP-IP eller MQTT ved hjelp av felt-primærenhetene.