• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Konfigurer og overvåk IO-Link-enheter via Bluetooth-adapter

Ny IO-Link Bluetooth-adapter gir tilgang til sensorer via smarttelefon*
Enkel parameterinnstilling og lesing av prosessverdier og hendelser for alle IO-Link-enheter koblet til masteren
ifm moneo blue tilgjengelig gratis for iOS og Android
Praktisk parameterinnstilling av mange sensorer takket være grafisk representasjon
Med IP69K-klassifisering er adapteren også egnet for bruk i hygieniske områder

Sjekk og konfigurer IO-Link-sensorer på smarttelefonen
Med Bluetooth-adapteren for IO-Link-mastere tilbyr ifm en praktisk måte å lese dataene til enhetene som er koblet til masteren og selve masteren og justere parametere. Prosessflyten kan opprettholdes ved å reagere på situasjonen uten først å forlate anlegget og besøke IT-avdelingen. Passordbeskyttelse forhindrer uønsket tukling med eksisterende parameterisering.

Gratisappen gir grafisk representasjon
Høydepunktet i den intuitive appen, som er tilgjengelig gratis for Apple- og Android-smarttelefoner, er at den har grafisk representasjon, som for eksempel gjør parameterinnstillingen til TCC-temperatursensoren eller MVQ101-ventilsensoren , enda enklere.

Krav til programvare og maskinvare
Appen krever iOS fra versjon 10.3 eller Android fra versjon 5.0. Smarttelefonen må støtte Bluetooth 4.1. Visning på nettbrett er allerede mulig, en full nettbrettversjon vil bli gjort tilgjengelig med de kommende oppdateringene.
Bluetooth-adapteren kan brukes med alle ifm IO-Link-mastere fra fastvareversjon 2.1. Både Bluetooth Classic og Bluetooth Low Energy (BTLE) støttes. Rekkevidden er ca. 10 til 30 meter, avhengig av den respektive installasjonssituasjonen.

Overføring av registrerte prosessdata via e-post
Bluetooth-adapteren kan registrere prosessdata. Disse opptakene kan deretter sendes som en zip-fil for videre evaluering på datamaskinen direkte fra moneo blue.

* Listen over land som kan bruke denne pluggen finner du i databladet for Bluetooth-plugger.

Bruksområde i matproduksjonsanlegg

Kunden ønsker å kunne justere ventilene for å tilpasse seg produktstrømmen. Bluetooth-adapteren er en enkel løsning. Den er koblet til masteren og sammen med den gratis mone|blue-appen, som kan lastes ned på en smarttelefon eller nettbrett, kan ventilposisjonene justeres manuelt ved å følge de aktuelle sensorverdiene. En opptaksmodus gjør at prosessdataene kan registreres for valideringsformål og er tilgjengelig under oppstartsfasene

Vanlige spørsmål