• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Links fordeler
  2. Systemoversikt

Systemoversikt for IO-Link

Hvilke muligheter kan IO-Link tilby?

Produksjonsanlegg over hele verden er i stadig større grad avhengige av data og informasjonsteknologi med høy ytelse for å forbedre den samlede utstyrseffektiviteten. Alltid tilstedeværende: IO-Link. Gjennombruddsteknologien aktiverer sensorer til samtidig å overføre diagnoseinformasjon til PLSen og IT-infrastrukturer på høyere nivå.

Har du lyst til å finne ut mer om IO-Link? Ingenting er enklere enn det. Vi har oppsummert IO-Links viktigste fakta og fordeler for deg.

Hva kan IO-Link tilby deg?

  • En IEC 61131-9 global standard digital kommunikasjonsprotokoll
  • En lettinstallert punkt-til-punkt-kommunikasjon, ikke en feltbuss
  • En teknologi som kan tilkobles styringssystemer med Ethernet-baserte feltbussystemer (slik som EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)

Hvordan får du nytte av IO-Link?

  • Bruker kabler, uskjermede M8- eller M12-kabler på opptil 20 meter
  • Gjør det mulig for enheter å sende og motta vesentlig mer data
  • Motta digitale måleverdier og prosessdata fra sensoren uten konverteringstap
  • Parameterinnstilling og overvåking via programvare
  • Lesing og logging av hendelses- og diagnosedata
  • Binær bruk av sensorer i SIO-modus
  • Bruk av digitale tilleggsfunksjoner i COM-modus

Kjernepunkt: IO-Link sørger for en enkel og komfortabel løsning når du skal bygge et fremtidssikkert fundament for smart industriautomatisering.