• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. Kompakte RFID-enheter med CANopen-grensesnitt for mobile applikasjoner
  5. DTM426

RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og SAE J 1939-protokoll

DTM426

DTMHF GBRWCJUS03

RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og SAE J 1939-protokoll

DTM426

DTMHF GBRWCJUS03

  • RFID-lese-/skrivehode HF for innfelt montering
  • Alt i én enhet: antenne, evaluering og SAE J 1939-grensesnitt
  • Egnet for bruk i mobile maskiner
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Stort driftstemperaturområde og høy støt- og vibrasjonsmotstand
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Applikasjon
Radiogodkjenning for USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina
Merknad om radiogodkjenning
Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,00...32,00 DC
Strømforbruk [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beskyttelsesklasse III
Arbeidsfrekvens [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Deteksjonsområde
Avstand skrive/lesehode foran [mm] 100,00
Avstand skrive/lesehode side [mm] 50,00
Avstand til ID-brikken [mm]
≤ 18
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon CAN
CAN
Protokoll J1939
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repeterende
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN] 475,00
Mekaniske data
Vekt [g] 144,50
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00 / L = 70,00
Gjengebetegnelse M18 x 1,00
Materialer hus: rustfritt stål:; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
CAN-kommunikasjon 1 x LED, rød
brikkekommunikasjon 1 x LED, gul
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A