Kommunikáció-interfész | Folyamatinterfész | Megvilágítás | Objektív | Cikksz. |
Ethernet TCP/IP |
8 pól. A-kódolású |
RGB-W (integrált polarizációs szűrő) |
Normál 16° | O2D500 |
Nagy látószög 30° | O2D502 | |||
Telefotó 10° | O2D504 | |||
Infravörös | Normál 16° | O2D520 | ||
Nagy látószög 30° | O2D522 | |||
Telefotó 10° | O2D524 | |||
5 pól. L-kódolású (Conformance Class B) |
RGB-W (integrált polarizációs szűrő) |
Normál 16° | O2D510 | |
Nagy látószög 30° | O2D512 | |||
Telefotó 10° | O2D514 | |||
Infravörös | Normál 16° | O2D530 | ||
Nagy látószög 30° | O2D532 | |||
Telefotó 10° | O2D534 | |||
5 pól. A-kódolású |
RGB-W (integrált polarizációs szűrő) |
Normál 16° | O2D540 | |
Nagy látószög 30° | O2D542 | |||
Telefotó 10° | O2D544 | |||
Infravörös | Normál 16° | O2D550 | ||
Nagy látószög 30° | O2D552 | |||
Telefotó 10° | O2D554 |
A képfelvétel kiváltható a trigger bemenetre csatlakoztatott bináris érzékelővel (pl. fényérzékelő), a folyamatinterfészen (EtherNet/IP vagy TCP/IP) keresztül adott paranccsal vagy folyamatos felvételkészítéssel, rögzített képkocka sebességgel.
Az alábbi bekötési rajzok a Vision és a trigger érzékelők csatlakozóváltozat szerinti bekötését mutatják:
Bár az O2D kódolvasó beépített LED-es fényforrása a legtöbb alkalmazáshoz elegendő megvilágítást biztosít, vannak olyan alkalmazások, ahol további külső fényre van szükség.
Típus | Vörös fény | Infravörös | Fehér fény | Fénymező | leírás |
---|---|---|---|---|---|
Vonal |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Nagy mértékben szórt és szinte árnyékmentes megvilágítás |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Sötét mező | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Hangsúlyozza a felületi jellemzőket, mint például a tűkódokat |
Gyűrű |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm kívül Ø 66 mm belül |
Homogén és szinte árnyékmentes megvilágítás |
Dóm |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
A többszögű megvilágítás kiküszöböli a nehéz célpontformájú hotspotokat – „felhős nappali fény”. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Háttér |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm téglalap alakú | Éles fekete/fehér kontúrvonalat hoz létre a külső élen |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm téglalap alakú | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm téglalap alakú |