Mittausvalokennot kohteiden helppoon valvontaan intralogistiikkasovelluksissa
- Kohteiden yksinkertainen mitoitus intralogistiikkasovelluksissa ilman monimutkaista ohjelmointia
- Suuri resoluutio kohteen tarkkaan tunnistukseen
Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- Integroinnin helppous standardisoidun IO-Link -liitännän ansiosta
- Säteiden selektiivinen arviointi kohteiden mittojen tai niiden välisen etäisyyden määrittelemiseksi
Optimoituihin logistiikkaprosesseihin
Mittausvalokennot sopivat erinomaisesti intralogistiikkaprosessien valvontaan. Laite arvioi, montako valonsädettä ja mitkä niistä on katkaistu, ja päättelee sen perusteella, ovatko kohteet oikeassa ja turvallisessa kuljetusasennossa. Vain 10 mm sädevälin ansiosta esim. lavojen, pakkausten ja laatikoiden korkeus ja leveys voidaan määrittää tarkasti.
Tarkka valvonta IO-Linkin avulla
Yhteensä viisi erilaista mittausarvoa voidaan lähettää IO-Linkin kautta monisädejärjestelmää käytettäessä. Yhden tai useamman kohteen korkeus, paikka ja myös muoto voidaan päätellä näiden arvojen perusteella. Eikä siinä kaikki - käyttötuntimäärää koskeva diagnostiikkadata määritellään ja lähetetään digitaalisena tarveperustaisen kunnossapidon tarpeisiin.