mittausvaloruudukko
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
mittausvaloruudukko
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
- Kohteiden yksinkertainen mitoitus intralogistiikkasovelluksissa ilman monimutkaista ohjelmointia
- Suuri resoluutio kohteen tarkkaan tunnistukseen
- Integroinnin helppous standardisoidun IO-Link -liitännän ansiosta
- Säteiden selektiivinen arviointi kohteiden mittojen tai niiden välisen etäisyyden määrittelemiseksi
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Virrankulutus [mA] | 100 |
---|
Virrankulutus [mA] | 15 |
---|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 11 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Säteiden lukumäärä | 210 |
---|---|
Alueentunnistus korkeus [mm] | 2090 |
Tunnistusalueen leveys (pieni valointensiteetti) [m] | 0...2 |
Tunnistusalueen leveys (suuri valointensiteetti) [m] | 1...10 |
Säteiden välinen etäisyys [mm] | 10 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; toinen kytkentäpiste; Veto- ja päästöhidastus; kytkintoiminnot ; Opetustoiminto; kirkas / himmeä kytkentä |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 10 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 46 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 6,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 2163 x 30 x 28 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; suojalasi: PC |
Pituus L [mm] | 2163 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - lähetin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - vastaanotin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|