• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Kaksi kertaa niin hyvä: induktiiviset anturit analogialähdöllä ja IO-Link -liitännällä

  • Tarkka etäisyysmittaus mekaanisten muutosten varhaiseen diagnosointiin
  • Etäisyysmittaus ja kytkintoiminto yhdellä anturilla

Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Joustava käyttö säädettävän lähtösignaalialueen ansiosta
  • Häviötön mittausarvojen siirto IO-Linkin kautta
  • Lisää toiminnallisuutta täydellä yhteensopivuudella standarditulolaitteita käytettäessä

Sopii jälkiasennukseen

Nämä uudet induktiiviset analogia-anturit ovat täysin yhteensopivia nykyisten, jo käytössä olevien laitteistojen kanssa. Laaja valikoima toimintoja ja lisäinformaatiota saatavissa IO-Linkin kautta.

Lisää mittaustarkkuutta IO-Linkillä

Digitaalisen tiedonsiirron ansiosta vältytään muunnoshäviöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä. IO-Linkin ansiosta anturin tunnistusalue on vapaasti skaalattavissa – mahdollistaa myös kytkentäkäyrän säätämisen. Siten resoluutio voidaan maksimoida sellaisissa sovelluksissa, joissa pitää nopeasti tunnistaa pieniä etäisyysmuutoksia, kuten esim. ensimmäisten kulumisen oireiden ilmaantuessa. ERP-järjestelmään liitettynä digitaalista dataa voidaan käyttää automatisoidun, tarveperustaisen kunnossapidon toteuttamiseen.

Tarvikkeet