- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennustarvikkeet turvavalokennoille ja -verhoille
- EY3013
Säädettävä kulmakiinnike turvavalokennoille
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
Säädettävä kulmakiinnike turvavalokennoille
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
- Turvavalokennojen ja -verhojen luotettava asennus
- Helppo ja nopea asennus ja säätö
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 286 |
---|---|
Mitat [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
Materiaalit | PA 6.6 lasikuituvahvistettu |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,5 |
Suuntausalue | hienosäätö / 1 akselia ± 6° |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 4 kpl |