• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Joustava LED-nauha valaistus- ja signalointisovelluksiin

  • LED-elementtien värejä (RGB ja valkoinen) voidaan ohjata suoraan binääritulojen kautta
  • Erittäin kestävä, täysin valettu rakenne, suojausluokka IP 68
  • Taivutettu tai suora asennus
  • Tehokkaat LED-merkkivalot, suuri valoteho
  • Saatavana eripituisia versioita

Valaistus ja signalointi kaikki yhdessä

Koneen valaistuksen lisäksi LED-nauhoja voidaan käyttää myös koneen tilojen indikointiin eri väreillä. LED-nauhoja on saatavana eri pituuksia ja ne ovat käytössä joustavia. Ne voidaan kiinnittää nopeasti ja luotettavasti lisävarusteena saatavilla alumiiniprofiileilla siten, että etukulmatkin valaistuvat ilman varjoja. Niiden kestävä rakenne ja suojausluokka IP 68 mahdollistavat käytön lukemattomissa eri sovelluksissa.

Tarpeeksi väriä

LED-nauhat koostuvat tehokkaista LED-valoista (värit RGB ja valkoinen). Aktivointi tapahtuu neljällä binääritulolla, joilla saadaan aikaiseksi värit: punainen, keltainen, vihreä, sininen, syaani, violetti ja puhdas valkoinen. Mikä tahansa sävy on mahdollista saada aikaan käyttämällä pulssinleveysmodulointia.

Tuotteen edut: miksi LED-nauhoja ifm:ltä?

Helppo liipaisu Hyvä suojausluokka Joustava ja kestävä Energiatehokas
Binääritulot helpottavat värien vaihtamista Suojausluokka IP68 mahdollistaa asennuksen ankariinkin käyttöolosuhteisiin Joustavat valonauhat valaisevat vaikeissakin paikoissa. Asennusprofiilit helpottavat asennusta Suuri valoteho energiaa säästävällä LED-teknologialla

Tarvikkeet